inviato 14.08.2025

FANUC presenta soluzioni di automazione innovative a Schweissen & Schneiden 2025

I nuovi posizionatori H-Frame e i robot di alta precisione migliorano le prestazioni di saldatura e taglio
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

FANUC presenterà soluzioni di automazione complete per i processi di saldatura e taglio alla Schweißen & Schneiden 2025 (15-19 settembre) di Essen, in Germania. Presso lo stand 5F23 del padiglione 5, l'azienda esporrà il suo nuovo posizionatore con telaio ad H che porta automazione, precisione e ripetibilità nei processi di saldatura. I visitatori di questa fiera internazionale leader nelle tecnologie di saldatura e taglio avranno l'opportunità di sperimentare in prima persona gli ultimi progressi di FANUC. In combinazione con i robot industriali FANUC, appositamente progettati per ambienti di saldatura difficili, il posizionatore H-frame garantisce risultati eccellenti, ad esempio nella saldatura ad arco. Lo si può vedere allo stand della fiera in una cella con un posizionatore e due robot industriali FANUC ARC Mate.

Un punto di forza della cella, che presenta attrezzature di saldatura Fronius e SKS, è il nuovo dispositivo di misurazione TCP (Tool Centre Point). La funzione di misurazione TCP rileva e misura qualsiasi deviazione della posizione della torcia di saldatura rispetto al percorso programmato e compensa automaticamente i movimenti della robotica per garantire saldature coerenti e precise. Semplice, rigido e preciso, il posizionatore H-frame rappresenta una soluzione efficace ed economica per i fornitori del settore automobilistico o per i produttori di metalli. La cella è stata allestita anche per evidenziare le funzioni software dedicate che includono il movimento a coordinate e la tessitura. Una caratteristica speciale della serie di robot ARC Mate di FANUC è il polso cavo, che consente di far passare i cavi attraverso il braccio, evitando interferenze con altre apparecchiature o attrezzature. FANUC offre anche il polso più compatto sul mercato e, con il suo software ArcTool, semplifica le complesse attività di saldatura ad arco grazie a una programmazione semplice e a funzioni potenti. Poiché la saldatura è un'applicazione chiave per l'automazione nella produzione, FANUC sviluppa costantemente nuove tecnologie a vantaggio della sua ampia base di clienti in questo settore.

Un esempio di questo approccio basato sull'innovazione vedrà FANUC presentare un prodotto 'teaser' a Schweissen & Schneiden 2025. L'RTU (Robot Transfer Unit) modulare dell'azienda simulerà un'applicazione di saldatura a punti con un robot industriale FANUC R-2000iD. L'RTU, che fa la sua prima apparizione in Europa, può essere regolata per offrire una lunghezza di corsa da 1 a 20 m (con incrementi di 0,5 m) semplicemente combinando i moduli.

Un nuovo robot FANUC in mostra a Schweissen & Schneiden sarà l'M-800/60-20B, che i visitatori potranno vedere simulando il movimento di una testa di taglio laser Precitec sopra un pezzo di lamiera. L'M-800/60-20B offre una precisione di percorso di ±0,1 mm grazie alla maggiore rigidità, alla supervisione avanzata del processo con il nuovo robot FANUC R-50iA e all'inclusione dell'opzione Accuracy and Stiffness Enhancement dell'azienda come standard. FANUC intende inoltre esporre la sua soluzione proprietaria per la saldatura laser remota ad alta velocità: il Galvano Scanner LS3D𝑖-A.

Per chi è alla ricerca di soluzioni per attività a basso volume, sono consigliati i robot collaborativi (cobot), caratterizzati da un'usabilità flessibile e da una programmazione semplice. Alla mostra, FANUC esporrà i cobot della serie CRX (tra cui CRX-10𝑖A, CRX-10𝑖A/L e CRX-20𝑖Modelli A/L) che partecipano a un trio di applicazioni per la saldatura ad arco di partner: il sistema di saldatura cobot portatile Fronius CWC-mobile, il sistema di saldatura ad arco automatizzato Lincoln Cooper e il sistema di saldatura laser IPG LightWELD. Queste esposizioni evidenzieranno la compatibilità universale dei marchi e mostreranno la facilità di configurazione e di utilizzo, in particolare le funzioni di apprendimento, nelle applicazioni di saldatura cobot. La soluzione IoT FANUC ZDT (Zero Down Time), il nuovo software di simulazione ROBOGUIDE v10 (con occhiali per la realtà virtuale) e le esposizioni interattive del nuovo R-50𝑖controller robotico saranno ulteriori punti di forza dello stand. I visitatori potranno constatare di persona che FANUC dispone di soluzioni di automazione adatte a qualsiasi applicazione di saldatura e taglio, indipendentemente dalle dimensioni del pezzo, dalla sua complessità e dal volume richiesto.