FANUC lancia un robot per la verniciatura di nuova generazione che garantisce maggiore flessibilità, una manutenzione più semplice e processi di verniciatura a prova di futuro
Progettato per i produttori che devono adattarsi alle mutevoli esigenze di prodotto riducendo al contempo i costi operativi e i tempi di fermo, il modello P‑55/15‑21A è adatto sia alle applicazioni del settore automobilistico che a quelle dell’industria in generale.
Il robot a sei assi supporta sistemi di verniciatura da 0K, 1K e 2K, consentendo agli utenti di selezionare la tecnologia di processo più adatta alla propria applicazione, senza essere limitati a una configurazione specifica. Con uno sbraccio di 2.050 mm e una portata massima di 15 kg, il robot è in grado di gestire pezzi di grandi dimensioni e un’ampia gamma di applicatori, tra cui sistemi a campana rotante e atomizzatori.
La possibilità di configurare il P‑55/15‑21A per diversi processi di verniciatura e rivestimento è integrata da una camera di spurgo. Situata all’esterno del robot, la camera di spurgo garantisce un ambiente controllato per i collettori delle valvole e altre apparecchiature di processo durante i cambi di colore o di rivestimento. Certificata per la Zona 1 ATEX, impedisce che le nebbie di vernice infiammabili e le emissioni di COV raggiungano i sistemi elettrici durante il processo di spurgo.
Un vantaggio fondamentale del P-55/15-21A è il suo contributo a una progettazione più flessibile delle linee di verniciatura. Disponibile sia in configurazione destra che sinistra, il robot può essere installato su entrambi i lati di una linea di produzione, rendendolo particolarmente adatto a layout speculari o simmetrici. I produttori possono standardizzare l’utilizzo su un’unica piattaforma robotica, semplificando al contempo la progettazione, la gestione del software e le scorte di ricambi. Ulteriore flessibilità è garantita dalle opzioni di montaggio a pavimento, a parete, ad angolo e capovolto, che consentono di configurare gli impianti di verniciatura in base alle esigenze di processo e di spazio.
Il P-55/15-21A è il primo robot per la verniciatura FANUC a essere dotato del nuovo R-50𝑖. Progettato per supportare il futuro dell’automazione industriale, il controller offre una maggiore sicurezza informatica in linea con gli standard IEC 62443, prestazioni di elaborazione potenziate e un’integrazione semplificata. La sua architettura a armadio singolo riduce la complessità del sistema, contribuendo ad accorciare i tempi di installazione e a semplificare la manutenzione. Riducendo ulteriormente le esigenze di manutenzione, il robot incorpora encoder senza batteria che eliminano la necessità di sostituzioni periodiche delle batterie, aiutando i produttori a massimizzare i tempi di funzionamento e a ridurre i costi di assistenza.
Il supporto alla programmazione è fornito da FANUC PaintTool, un software applicativo dedicato che semplifica la configurazione e la creazione dei percorsi di verniciatura grazie a una vasta libreria di funzioni standard.
«Le operazioni di verniciatura odierne richiedono maggiore flessibilità, maggiore efficienza e la capacità di adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze di produzione», afferma Jan Kamenicky, responsabile dei clienti globali e strategici presso FANUC Europe. «Il P-55/15-21A è stato progettato per offrire ai produttori la libertà di scegliere la tecnologia di verniciatura più adatta al proprio processo, beneficiando al contempo di una manutenzione semplificata, opzioni di installazione flessibili e del più recente controller robotico R-50𝑖».
Dopo il suo debutto europeo alla PaintExpo 2026 di Karlsruhe, in Germania, il P-55/15-21A è ora disponibile per i produttori di tutta Europa.