Le nostre soluzioni dedicate alla lavorazione laser integrano CNC laser, un'unità di interfaccia laser, sistemi di azionamento e tecnologia robotica per offrire prestazioni di produzione eccezionali in un'ampia gamma di settori automobilistici, aerospaziali e navali. L'unità di interfaccia laser (LIU) consente di controllare in tempo reale qualsiasi sorgente laser di terzi. Con sistemi di controllo avanzati come i CNC 0𝑖-LF Plus, 30𝑖-LB Plus e 31𝑖-LB Plus, le nostre soluzioni supportano la lavorazione di materiali piani, il complesso taglio laser a 5 assi e la lavorazione ibrida laser. Inoltre, i nostri versatili robot a 6 assi migliorano l'automazione della macchina per il carico e lo scarico. Il robot M-800/60-20B è la scelta ottimale per le attività di taglio laser ad alta precisione.
Qualsiasi costruttore di macchine personalizzate dirà che la scelta del giusto sistema di controllo è fondamentale per il successo del progetto. E quando la macchina in questione ha assi multipli che richiedono un controllo simultaneo ad alta velocità con una precisione ultra-precisa, FANUC ha a disposizione le soluzioni CNC ottimali. Unique Method, un costruttore ungherese di macchine per il taglio laser personalizzate, è tra i sempre più numerosi che hanno scoperto questo fatto.
Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i vostri processi produttivi.