Per quanto riguarda l'automazione delle farmacie e la produzione di prodotti farmaceutici e cosmetici, i produttori hanno bisogno di sistemi di produzione in grado di elaborare, dispensare, etichettare e confezionare i farmaci in modo sicuro, ad alto volume e in modo modulare e flessibile. I fornitori di automazione devono essere in grado di dimostrare che le loro apparecchiature e soluzioni funzionano con precisione in ogni momento, per garantire che i farmaci siano prodotti nella giusta dose e che le prescrizioni siano riempite con la quantità corretta. FANUC vanta un'esperienza decennale nell'aiutare le aziende farmaceutiche e cosmetiche a raggiungere i loro obiettivi di produzione e produttività con prodotti e soluzioni dedicate.
Nel settore della produzione farmaceutica, precisione ed efficienza sono essenziali. Le tecnologie avanzate di FANUC, tra cui la macchina ad iniezione ROBOSHOT, il centro di fresatura ROBODRILL e la macchina per elettroerosione a filo ROBOCUT, soddisfano queste esigenze garantendo precisione e produttività senza pari. Le nostre soluzioni di automazione, basate sui robot FANUC, ottimizzano i processi nei laboratori, nelle aree di assemblaggio e non solo. I robot FANUC eccellono nel confezionamento e nella logistica, migliorando la produttività e riducendo gli errori manuali. Con decenni di esperienza, FANUC è il tuo partner di fiducia per migliorare la produzione farmaceutica attraverso un'automazione innovativa.
Produzione di materiali per il confezionamento/dispositivi per la somministrazione di farmaci
Assemblaggio di dispositivi per la somministrazione di farmaci
Confezionamento primario/secondario di prodotti farmaceutici
Applicazioni logistiche e organizzazione dei magazzini farmaceutici
Automazione di laboratorio
La produzione e la lavorazione di dispositivi medici ad alta tecnologia, senza soluzione di continuità, rappresenta una sfida considerevole nella produzione di parti mediche. Dallo stampaggio ad iniezione, alla lavorazione CNC, all'elettroerosione a filo, al pick and place, allo smistamento e al confezionamento, i prodotti FANUC consentono di automatizzare quasi tutti i processi possibili nell'industria medicale. Questo include soluzioni economiche per microprodotti di alta precisione, applicazioni in camera bianca e rivestimenti speciali e molto altro ancora. Inutile dire che le nostre soluzioni sono pienamente conformi alle norme igieniche e agli standard delle camere bianche.
I robot FANUC possono essere utilizzati per l'assemblaggio di dispositivi per la somministrazione di farmaci o cosmetici, offrendo precisione e ripetibilità, assicurando l'assemblaggio accurato di dispositivi sensibili e l'assemblaggio pulito di dispositivi delicati.
I robot FANUC per camere bianche sono progettati specificamente per lavorare in ambienti farmaceutici o di laboratorio. I nostri robot per camera bianca sono costruiti per soddisfare i requisiti standard (standard IP67) degli ambienti farmaceutici e di laboratorio più esigenti, senza compromettere la velocità e la ripetibilità dei robot, e possono raggiungere la classe ISO 5 della camera bianca.
Seleziona i tuoi prodotti per la consegna con i nostri robot dotati di sistema di visione. L'automazione dei processi di fine linea, come l'avvolgimento, l'etichettatura, l'imballaggio e la pallettizzazione, può contribuire a ridurre il lavoro manuale faticoso e ripetitivo che spesso si verifica nella produzione di forniture e dispositivi medici.
I robot FANUC hanno migliorato significativamente le condizioni di lavoro negli ospedali e nelle farmacie. Con decenni di esperienza nel settore, il nostro team di esperti di robotica ha automatizzato molte applicazioni farmaceutiche diverse. I robot FANUC per camere bianche sono stati progettati specificamente per gli ambienti farmaceutici e di laboratorio, soddisfacendo i severi requisiti dello standard IP67 senza compromettere la velocità e la ripetibilità. Questi robot migliorano l'efficienza e la precisione dell'automazione di laboratorio, garantendo elevati standard di igiene e affidabilita'.
Un'azienda chiave dell'industria farmaceutica ha migliorato significativamente le proprie capacità produttive grazie alle soluzioni di automazione FANUC. Con l'integrazione dei robot FANUC, DEMO ha ottimizzato i processi di riempimento, confezionamento ed etichettatura, con conseguente aumento dell'efficienza, dell'accuratezza e della produttività complessiva delle operazioni.
Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarti a risolvere le tue sfide di automazione.