0𝑖-LF Plus
Condividi
Sperimenta un impegno verso precisione e controllo progettato appositamente per aumentare la tua produttività nel taglio laser 2D. Al centro del FANUC 0𝑖-LF Plus ci sono funzionalità di prestazioni robuste che si integrano perfettamente con un’ampia gamma di macchine da taglio laser per garantire risultati impeccabili. Che tu esegua tagli complessi, incisioni o altre applicazioni laser, questo sistema assicura produttività ottimale con velocità di processo elevate e precisione. Vivi un’esperienza di taglio laser semplificata con la visualizzazione 𝑖HMI e l’affidabilità comprovata di FANUC. Porta il tuo taglio laser 2D al livello successivo.
Numero massimo di assi controllati / per percorso
9 / 7
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
4/3
Numero massimo di percorsi controllati
2
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di successo
Settori
Ispirati ai successi degli altri
Gruppo Dener
Le soluzioni FANUC aiutano il costruttore di macchine a raggiungere il successo internazionale
La maggior parte dei costruttori di macchine sa che per conquistare una maggiore quota di mercato è necessario sviluppare solide relazioni con i fornitori basate sulla fiducia. Il Gruppo Dener, con sede in Turchia, ne è un esempio: l'adozione di sistemi CNC FANUC, motori per mandrini, servomotore e moduli di alimentazione ha visto l'azienda emergere come uno dei principali protagonisti del mercato nazionale e internazionale delle macchine utensili.
Soluzioni su misura per il tuo settore
Macchine complesse per l'industria aerospaziale
Ottimizza i processi di produzione aerospaziale con le soluzioni FANUC all'avanguardia per le lavorazioni complesse!
Lavorazioni Complesse per l’Industria Automotive
Precisione ed efficienza nella produzione automobilistica!
Macchine complesse per il settore medico
Eccellenza nella produzione medica con la tecnologia FANUC!
Veicoli elettrici
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Elettronica
Forniamo soluzioni di automazione per la produzione di elettronica e per le camere bianche.