The FANUC Roboshot α-S450iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Large Capacity

Deze machine is ontworpen om de hoge eisen van de medische, automobiel en technische spuitgietindustrie te overtreffen en zet de standaard voor uitmuntendheid in spuitgieten. Vertrouwd door fabrikanten wereldwijd, levert zij ongeëvenaarde betrouwbaarheid en efficiëntie, wat zorgt voor naadloze productieprocessen en superieure eindproducten.
Sluitkracht
4500 kN | 450 tonf
Afstand tussen de geleidingen, H×V
920x920 mm
Schroefdiameter (mm)
68, 72, 80, 90, 100 mm
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbeterde Veelzijdigheid

De ROBOSHOT a-SiB serie biedt snellere responstijden, injectiesnelheden, verbeterde standaard injectiedrukken, bredere schroefdiameteropties en mogelijkheden voor vierassige servokernbesturing.
Function to estimate the power consumption in advance

Laagste Energieverbruik

Dankzij FANUC’s servotechnologie en energieterugwinning verbruikt ROBOSHOT 50–70% minder energie dan hydraulische systemen en 10–15% minder dan concurrerende machines. Met weinig onderhoud, hoge beschikbaarheid en minder onderdelen biedt ROBOSHOT de laagste total cost of ownership (TCO).
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie en Nauwkeurigheid

ROBOSHOT maakt gebruik van FANUC CNC servoaandrijfsystemen voor nauwkeurige besturing, die de snelste acceleratie bieden en zorgen voor topnauwkeurigheid, betrouwbaarheid, bewegings-, positie- en drukregeling.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

CNC-Betrouwbaarheid van Wereldklasse

Met 65 jaar aan ontwikkeling biedt de FANUC ROBOSHOT 's werelds meest betrouwbare CNC-besturing. Dankzij gebruiksvriendelijke standaardinterfaces garandeert het systeem snelle verwerking en constante
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Laagste Cost of Ownership

ROBOSHOT blinkt uit in het minimaliseren van de Cost of Ownership dankzij lage onderhoudsbehoeften, hoge beschikbaarheid, minder componenten en minimale slijtage.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en een toewijding aan precisie, garandeert FANUC een hoge betrouwbaarheid bij het produceren van duurzame producten van hoge kwaliteit, die klanten ondersteunen bij het b
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Duurzaamheid en Levensduur

FANUC biedt een reeks preventieve onderhoudsfuncties waarmee u de levensduur van de machine kunt verlengen wat resulteert in lagere kosten, maximale uptime en meer veiligheid.

Technische specificaties

Klemunit
Klemmechanisme
Double toggle
Sluitkracht
4500 kN | 450 tonf
Sluitkracht (verhoogd)
5000 kN | 500 tonf
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat
1000-350 mm
Klemgang
900 mm
Diameter positioneringsring
200 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
920x920 mm
Plaatgrootte, H×V
1300x1300 mm
Minimale matrijsgrootte, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Beweegbaar-Stationair
Uitwerpslag
250 mm
Maximale uitwerpkracht
150 kN | 15.0 tonf
Injectie-eenheid
Schroefdiameter (mm)
68
72
80
90
100
Injectieslag (mm)
300
320
360
360
360
Max. injectievolume (cm³)
1090
1303
1810
2290
2827
Spuitmond Drukkracht
30 kN | 3.0 tonf
Spuitmond Drukkracht (verhoogd)
50 kN | 5.0 tonf
Schroef en cilinder
Aantal verwarmingszones
4
4
4
4
4
Aantal pyrometers
1 Nozzle
Totaal verwarmingsvermogen (kW)
29.3
31.3
32.1
36.1
39.3
Max. Injection Speed (mm/s)
180
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
280
280
250
200
160
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
280
280
250
200
160
Max. injectiesnelheid (cm³)
653
732
904
1145
1413
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
200
200
200
200
200
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
29.7 | t

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serie

Snelle injectiesnelheden, precisie en nauwkeurigheid. Ontdek nu onze ROBOSHOT Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC maakt spuitgieten groener en efficiënter

In de voedingsverpakkingsindustrie moet de productie snel, betrouwbaar en hygiënisch verlopen. Geen wonder dus dat Poloplast koos voor de ROBOSHOT spuitgietmachines van FANUC. Deze machines zorgen niet alleen voor directe efficiëntiewinst en energiebesparing, maar dankzij de geavanceerde softwarefuncties kan het bedrijf de productiviteit beter monitoren én verhogen. Tegelijkertijd breidt Poloplast zijn assortiment biologisch afbreekbare producten verder uit.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Kracht door eenvoud: SIMON vertrouwt op FANUC ROBOSHOT

Grote volumes kunststofonderdelen, dunne wanddiktes, nul defecten en korte doorlooptijden, het is slechts een greep uit de hoge eisen voor de automotive industrie. Voeg daar nog strikte energie-efficiëntienormen aan toe, en de uitdaging is compleet. Steeds meer fabrikanten kiezen daarom voor de krachtige, volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT. Ook SIMON Plastics zet deze stap naar slimme eenvoud.