The FANUC Roboshot α-S15iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B

Deze compacte machine is ideaal voor micromoulding-toepassingen en blinkt uit in precisieproductie voor sectoren zoals lenzen, optica en tandwielen. Met de nadruk op betrouwbaarheid en nauwkeurigheid levert onze S𝑖B-serie consistent hoge prestaties en voldoet zij vol vertrouwen aan de strenge normen van diverse sectoren.
Sluitkracht
150 kN | 15 tonf
Afstand tussen de geleidingen, H×V
260x235 mm
Schroefdiameter (mm)
14, 16, 18 mm
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbeterde Veelzijdigheid

De ROBOSHOT a-SiB serie biedt snellere responstijden, injectiesnelheden, verbeterde standaard injectiedrukken, bredere schroefdiameteropties en mogelijkheden voor vierassige servokernbesturing.
Function to estimate the power consumption in advance

Laagste Energieverbruik

Dankzij FANUC’s servotechnologie en energieterugwinning verbruikt ROBOSHOT 50–70% minder energie dan hydraulische systemen en 10–15% minder dan concurrerende machines. Met weinig onderhoud, hoge beschikbaarheid en minder onderdelen biedt ROBOSHOT de laagste total cost of ownership (TCO).
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie en Nauwkeurigheid

ROBOSHOT maakt gebruik van FANUC CNC servoaandrijfsystemen voor nauwkeurige besturing, die de snelste acceleratie bieden en zorgen voor topnauwkeurigheid, betrouwbaarheid, bewegings-, positie- en drukregeling.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

CNC-Betrouwbaarheid van Wereldklasse

Met 65 jaar aan ontwikkeling biedt de FANUC ROBOSHOT 's werelds meest betrouwbare CNC-besturing. Dankzij gebruiksvriendelijke standaardinterfaces garandeert het systeem snelle verwerking en constante
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Laagste Cost of Ownership

ROBOSHOT blinkt uit in het minimaliseren van de Cost of Ownership dankzij lage onderhoudsbehoeften, hoge beschikbaarheid, minder componenten en minimale slijtage.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en een toewijding aan precisie, garandeert FANUC een hoge betrouwbaarheid bij het produceren van duurzame producten van hoge kwaliteit, die klanten ondersteunen bij het b
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Duurzaamheid en Levensduur

FANUC biedt een reeks preventieve onderhoudsfuncties waarmee u de levensduur van de machine kunt verlengen wat resulteert in lagere kosten, maximale uptime en meer veiligheid.

Technische specificaties

Klemunit
Klemmechanisme
Double toggle
Sluitkracht
150 kN | 15 tonf
Maximale en minimale matrijshoogte - Dubbele plaat
260-130 mm
Klemgang
160 mm
Diameter positioneringsring
60 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
260x235 mm
Plaatgrootte, H×V
355x340 mm
Minimale matrijsgrootte, H×V
150x135 mm
Maximum mould weight - Double platen
60-60 Beweegbaar-Stationair
Uitwerpslag
50 mm
Maximale uitwerpkracht
7 kN | 0.7 tonf
Injectie-eenheid
Schroefdiameter (mm)
14
16
18
Injectieslag (mm)
56
56
75
Max. injectievolume (cm³)
9
11
19
Spuitmond Drukkracht
5 kN | 0.5 tonf
Spuitmond Drukkracht (verhoogd)
5 kN | 0.5 tonf
Schroef en cilinder
Aantal verwarmingszones
3
3
3
Aantal pyrometers
1 Nozzle
Totaal verwarmingsvermogen (kW)
2.5
2.9
3.2
Max. Injection Speed (mm/s)
800
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
250
250
230
Max. injectiesnelheid (cm³)
123
160
203
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
450
450
450
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
1.5 | - t

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serie

Snelle injectiesnelheden, precisie en nauwkeurigheid. Ontdek nu onze ROBOSHOT Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Kracht door eenvoud: SIMON vertrouwt op FANUC ROBOSHOT

Grote volumes kunststofonderdelen, dunne wanddiktes, nul defecten en korte doorlooptijden, het is slechts een greep uit de hoge eisen voor de automotive industrie. Voeg daar nog strikte energie-efficiëntienormen aan toe, en de uitdaging is compleet. Steeds meer fabrikanten kiezen daarom voor de krachtige, volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT. Ook SIMON Plastics zet deze stap naar slimme eenvoud.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC maakt spuitgieten groener en efficiënter

In de voedingsverpakkingsindustrie moet de productie snel, betrouwbaar en hygiënisch verlopen. Geen wonder dus dat Poloplast koos voor de ROBOSHOT spuitgietmachines van FANUC. Deze machines zorgen niet alleen voor directe efficiëntiewinst en energiebesparing, maar dankzij de geavanceerde softwarefuncties kan het bedrijf de productiviteit beter monitoren én verhogen. Tegelijkertijd breidt Poloplast zijn assortiment biologisch afbreekbare producten verder uit.