The FANUC Roboshot α-S150iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B Small Capacity

Ervaar betrouwbaarheid en precisie met het middelgrote model uit de FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serie, ontwikkeld om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van connectorproducenten, autofabrikanten, elektronicabedrijven, leveranciers van medische apparatuur en fabrikanten van consumentengoederen. Dankzij de uitstekende prestaties en de mogelijkheid om Liquid Silicone Rubber (LSR) te verwerken, is deze machine de ideale keuze voor tal van toepassingen. Vertrouwd door toonaangevende spelers in de industrie blijft het middelgrote FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B Small Capacity-model een populaire oplossing, die garant staat voor consistente kwaliteit in diverse sectoren.
Sluitkracht
1500 kN | 150 tonf
Afstand tussen de geleidingen, H×V
560x510 mm
Schroefdiameter (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbeterde Veelzijdigheid

De FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B serie biedt hogere snelheid en druk, meer schroefopties en vierassige servo-corebesturing.
Function to estimate the power consumption in advance

Laagste Energieverbruik

FANUC’s servotechnologie en energierecuperatie verlagen het verbruik van FANUC ROBOSHOT met 50-70% vs. hydrauliek en 10-15% vs. concurrenten. Lage onderhoudskosten, hoge uptime en laagste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisie en Nauwkeurigheid

FANUC ROBOSHOT gebruikt FANUC CNC-servodrives voor precieze controle, met de snelste acceleratie en topnauwkeurigheid, betrouwbaarheid en optimale bewegings-, positie- en drukregeling.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

CNC-Betrouwbaarheid van Wereldklasse

Met 65 jaar aan ontwikkeling biedt de FANUC ROBOSHOT 's werelds meest betrouwbare CNC-besturing. Gebruiksvriendelijk met standaard interfaces, voor snelle verwerking en constante kwaliteit.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Laagste Cost of Ownership

FANUC ROBOSHOT blinkt uit in het minimaliseren van de Cost of Ownership dankzij lage onderhoudsbehoeften, hoge beschikbaarheid, minder componenten en minimale slijtage.
Test Description

Levenslange Ondersteuning

Met meer dan 35 jaar ervaring en focus op precisie garandeert FANUC hoge betrouwbaarheid en duurzame kwaliteit, en ondersteunt klanten bij efficiënte productie.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Duurzaamheid en Levensduur

FANUC biedt een reeks preventieve onderhoudsfuncties waarmee u de levensduur van de machine kunt verlengen wat resulteert in lagere kosten, maximale uptime en meer veiligheid.

Technische specificaties

Klemunit
Klemmechanisme
5 Point double toggle
Sluitkracht
1500 kN | 150 tonf
Sluitkracht (verhoogd)
1800 kN | 180 tonf
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat
575-275 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Enkele plaat (verhoogd)
675-275 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Dubbele plaat
500-200 mm
Maximale en minimale matrijshoogte - Dubbele plaat (verhoogd)
600-200 mm
Klemgang
440 mm
Diameter positioneringsring
160 mm
Afstand tussen de geleidingen, H×V
560x510 mm
Plaatgrootte, H×V
800x750 mm
Minimale matrijsgrootte, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Beweegbaar-Stationair
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Beweegbaar-Stationair
Uitwerpslag
150 mm
Maximale uitwerpkracht
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Injectie-eenheid
Schroefdiameter (mm)
22
26
28
32
36
40
44
Injectieslag (mm)
75
95
95
128
144
144
160
Max. injectievolume (cm³)
29
50
58
103
147
181
243
Spuitmond Drukkracht
15 kN | 1.5 tonf
Spuitmond Drukkracht (verhoogd)
30 kN | 3.0 tonf
Schroef en cilinder
Aantal verwarmingszones
3
3
3
3
3
3
3
Aantal pyrometers
1 Nozzle
Totaal verwarmingsvermogen (kW)
3.9
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
11.3
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
-
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
-
-
-
220
200
180
-
Max. injectiesnelheid (cm³)
-
-
-
160
203
251
-
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
-
-
-
270
220
-
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
-
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
-
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
-
Max. injectiesnelheid (cm³)
133
185
215
281
356
439
-
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
340
340
320
270
220
-
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
-
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350 (high pressure)
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
-
-
-
290
260
210
170
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
-
-
-
230
220
210
170
Max. injectiesnelheid (cm³)
-
-
-
281
356
439
532
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
-
-
-
350
350
350
350
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
400
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
6.25 | ≈ 6.5 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Max. injectie- en houddruk 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
-
Max. injectie- en houddruk 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
-
Max. injectiesnelheid (cm³)
209
292
338
442
-
-
-
Max. injectiedruk (hogedrukvulmodus) (MPa)
340
-
-
-
-
-
-
Max. schroefdraaisnelheid (min⁻¹)
450
450
450
450
-
-
-
Machinegewicht Enkele plaat | Dubbele plaat
6.15 | ≈ 6.4 t

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT serie

Snelle injectiesnelheden, precisie en nauwkeurigheid. Ontdek nu onze ROBOSHOT Serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
Tesy

Op weg naar ultra efficiëntie: TESY kiest voor ROBOSHOT

Hoge productie-efficiëntie, lage energiekosten en geluidsniveaus, gecombineerd met uitstekende technische ondersteuning en service – dat is wat klanten mogen verwachten van de volledig elektrische spuitgietmachine ROBOSHOT van FANUC.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetica

De mooie kant van FANUC automatisering bij cosmeticafabrikant

Erkul Cosmetics in Turkije profiteert van tal van kwaliteits- en efficiëntievoordelen dankzij diverse hoogwaardige automatiseringsoplossingen van FANUC. Dit snelgroeiende cosmeticabedrijf wil een nieuwe standaard zetten in de productie binnen zijn sector, gesteund door de concurrentievoordelen die FANUC-technologie biedt.