Études de cas
Découvrez comment nos clients se développent avec FANUC. Dans nos études de cas, ils partagent leur expérience en matière d'exploitation, de construction et d'automatisation avec les produits FANUC.
Découvrez l'impact de l'automatisation FANUC sur nos clients
Bienvenue sur la page des études de cas de FANUC, où l'innovation rencontre l'application.
Plongez dans des exemples concrets de la façon dont nos solutions d'automatisation de pointe transforment les industries du monde entier. Qu'il s'agisse d'améliorer l'efficacité de la production ou d'innover dans le domaine de la robotique, nos études de cas présentent les avantages tangibles et les réussites d'entreprises qui se sont associées à FANUC.
Découvrez comment notre engagement en faveur de la précision, de la fiabilité et de l'amélioration continue stimule la productivité et la croissance d'entreprises comme la vôtre. Rejoignez-nous pour explorer le futur de l'automatisation.
Affiner votre recherche
88 Études de cas – 81-88 Études de cas
Témoignage client
Un robot FANUC met fin à l'inefficacité du lavage de bacs
Les robots sont productifs, fiables, cohérents, efficaces et économiques dans une multitude d'applications industrielles. Le chargement et le déchargement de caisses sur des palettes dans le cadre d'un processus de lavage industriel en est un exemple. Mais que se passe-t-il lorsque la position de départ des caisses est aléatoire ? Dans de tels cas, FANUC constate que ses robots dotés de la vision 3D sont de plus en plus populaires.
Témoignage client
Une bonne prise sur l'usinage : ROBODRILL permet de multiplier par six la capacité d'usinage
Face à l'augmentation de la demande mondiale de robots, Grip GmbH avait besoin d'une plus grande capacité de centre d'usinage pour améliorer sa productivité et réduire ses coûts. Elle a choisi les centres d'usinage ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5ADV de FANUC, réputés pour leur vitesse, leur précision, leur fiabilité et leur flexibilité, même pour des lots de pièces uniques. Ces machines, dotées d'un robot FANUC et d'un système innovant de manutention des outils et des pièces, permettent la production sans personnel de petites séries et de pièces individuelles. Cette solution a permis de multiplier par six la capacité d'usinage de Grip GmbH.
Témoignage client
Une collaboration sans heurts garantit un résultat optimal
HAGE Sondermaschinenbau s'est fixé pour objectif de développer une machine automatisée de soudage par friction-malaxage destinée aux bacs de batterie des véhicules électriques, nécessitant des capacités multibroches et multiaxes. L'entreprise s'est associée à FANUC, qui lui a fourni la CNC 30𝑖-B Plus et le robot à six axes M-900𝑖B/330L, ainsi qu'un soutien complet. Grâce à la technologie et à l’assistance de FANUC, HAGE Sondermaschinenbau a mis au point ce système de soudage de pointe en 10 mois. Les premiers systèmes sont désormais opérationnels sur le site du client.
Témoignage client
Une ligne de peinture automatisée à la pointe de la technologie
Dans l'industrie manufacturière, la peinture et le revêtement comptent parmi les processus les plus incohérents à réaliser manuellement. La vitesse d'application, l'épaisseur de la peinture et la distance par rapport à la surface sont extrêmement difficiles à réaliser pour les opérateurs sans déviation involontaire. La solution consiste à adopter des robots, en particulier les robots de peinture de la série P de FANUC, qui ont été développés spécialement pour ce processus de production difficile.
Témoignage client
Une usine de céramique impressionnée par les capacités des robots FANUC
Lorsqu'une usine installe son premier robot FANUC, les avantages offerts sont tels que d'autres robots suivent rapidement. L'un des principaux fabricants de céramiques, Apulum, en témoigne. Après l'installation de son premier robot FANUC en 2014, plusieurs autres ont depuis pris place dans le processus de finition de l'entreprise. Apulum cherche désormais à améliorer ses opérations d'emballage grâce aux robots FANUC.
Témoignage client
Unir nos forces : Le cobot FANUC est la solution optimale pour les solutions adhésives AS
L'automatisation n'est pas réservée aux applications à haut volume. AS Adhesive Solutions, consultant spécialisé et partenaire de l'industrie des adhésifs, reconnaît que de nombreuses PME traitant de petites quantités peuvent bénéficier de processus entièrement ou partiellement automatisés. Dans de tels cas, un robot collaboratif (cobot) constitue souvent la solution optimale.
Témoignage client
Usinage flexible de haute précision pour la production de dispositifs dentaires
Phentagon Lab Srl, spécialiste italien de l'implantologie dentaire, a renforcé ses capacités d'usinage avec la technologie d'usinage CNC FANUC ROBODRILL. Cet investissement permet à l'entreprise d'obtenir une production plus rapide, une plus grande flexibilité et une qualité élevée constante lors de la fabrication de solutions dentaires complexes à partir de matériaux exigeants.
Témoignage client
Vedos atteint la précision avec FANUC ROBODRILL
Lorsqu'il s'agit de trouver le bon équilibre entre haute précision, efficacité et coût, le fabricant de composants de précision Vedos s'appuie sur les centres de fraisage ROBODRILL de FANUC.