The FANUC R-2000/165F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.

R-2000𝑖D/165FH

Der R-2000𝑖D/165FH ist ein Hohlarm-Robotermodell mit einer Traglast von 165 kg und eignet sich ideal für alle Anwendungen, bei denen Prozesskabel erforderlich sind, wie z. B. Punktschweißen oder Materialhandhabungsanwendungen. Seine hohle Armkonstruktion ermöglicht eine vollständig interne Verkabelung, wobei die integrierten Prozesskabel durch weit geöffnete Wartungsschlitze für einen unabhängigen Austausch leicht zugänglich sind. Die Kabel sind für eine lange Lebensdauer und eine einfache Wartung ausgelegt, was die Wartungszeit und -kosten reduziert. Mit einer minimalen Stellfläche von 678 x 536 mm spart dieses Modell wertvollen Platz in der Produktion und lässt sich aufgrund seiner kompakten Form und seines Designs leicht integrieren.
Roboter Nutzlast
165 kg
Roboter Reichweite
2605 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Optimierte, langlebige Kabel

Reduzieren Sie Wartungszeit und -kosten mit Kabeln, die für hohe Haltbarkeit und einfache Wartung ausgelegt sind.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Platzsparendes Design

Sparen Sie wertvolle Produktionsfläche und profitieren Sie von einem kompakten Design mit geringer Stellfläche.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Intelligentes Kabelmanagement

Verhindern Sie Interferenzen mit Systemgeräten und verlängern Sie die Lebensdauer der Kabel, indem Sie die Kabel durch das intelligente hohle Handgelenkdesign führen.
Icon for Robot Wrist. SVG

Der Spezialist für Punktschweißen

Dieses Modell deckt alle verfügbaren Optionen für das Punktschweißen ab und ist Ihre bewährte Wahl für maximale Leistung und Systembetriebszeiten. Profitieren Sie von einer einfachen Installation und einem platzsparenden Design.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
165 kg
Roboter Reichweite
2605 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Baureihe R-2000

Der Branchenführer für nahezu alle Anwendungen, die Roboter mit schwerer Traglast erfordern. Entdecken Sie jetzt unsere R-2000 Serie!

Inspiriert werden

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

Mit FANUC Robotern sitzt Brose Sitech am Steuer

Die Automobilindustrie ist berüchtigt für ihre hohen Produktivitätsanforderungen, engen Gewinnspannen und strengen Qualitätsstandards. Automatisierung ist unerlässlich, um eine zuverlässige, wiederholbare und kostengünstige Produktion mit maximaler Betriebszeit zu gewährleisten. Die Wahl des Roboterlieferanten ist daher nichts weniger als entscheidend.