Image of Dual Station H-Frame Positioner. 1500 kg version.

Positionierer-Systeme

Beim Schweißen mit Robotern sind Präzision, Wiederholgenauigkeit und Zugänglichkeit der Teile entscheidend für gleichbleibend hochwertige Ergebnisse. Das Portfolio der industriellen Positioniersysteme von FANUC wurde speziell für die Anforderungen der fortschrittlichen Automatisierung beim Schweißen entwickelt. Entwickelt für die nahtlose Integration mit FANUC Robotern und Steuerungen, ermöglichen diese Positionierer synchronisierte Mehrachsenbewegungen, optimale Brennerwinkel und eine stabile Teilehandhabung bei einer großen Bandbreite von Werkstücken. Die in verschiedenen Varianten erhältlichen FANUC Positionierer gewährleisten eine ideale Ausrichtung der Teile, reduzieren Schweißfehler und steigern die Gesamtproduktivität.

Einfache Programmierung

ROBOGUIDE is the leading offline programming robot simulation software for FANUC robots.

ROBOGUIDE

FANUC Servopositionierer bieten mehr Flexibilität für eine breite Palette von Anwendungen. Ihre Einrichtung und Programmierung ist dank der speziellen FANUC Software und der sofort einsatzbereiten Offline-Programmieroptionen von FANUC ROBOGUIDE schnell und einfach.

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.