FANUC News
Erhalten Sie die neuesten Informationen von FANUC! Lesen Sie unsere aktuellen Nachrichten und Pressemitteilungen und erfahren Sie mehr über unsere Innovationen und Branchenkenntnisse. Jetzt aufrufen!
Verfeinern Sie Ihre Suche
62 News – 1-12 News
News / 02/10/2026
Hitachi und FANUC schließen Partnerschaft zur Förderung der physikalischen KI in der Fertigung
Eine neue strategische Partnerschaft verbindet KI und Industrieroboter, um eine intelligentere und autonomere Fertigung zu ermöglichen.
News / 30/09/2026
Wartungsaufwand reduzieren und gleichzeitig die Produktivität steigern: FANUC stellt die neue R-2...
FANUC Europe stellt die nächste Generation seiner Industrieroboter-Serie R-2000 vor, die Herstellern dabei helfen soll, ihre Effizienz zu steigern, den Wartungsaufwand zu verringern und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
News / 07/09/2026
Connecting.FANUC 02/2026: Automatisierung im Wandel
Connecting.FANUC präsentiert erfolgreiche flexible Fertigung mit FANUC Maschinen, die Häberle‑Titelstory, 10 Jahre FANUC Akademiegebäude und zusätzliche Einblicke in moderne Automatisierung.
News / 17/08/2026
FANUC präsentiert intelligenten Spritzguss, Automatisierung und digitale Fertigung auf der FAKUMA...
FANUC präsentiert auf der FAKUMA 2026 neue Lösungen für intelligente Spritzgussproduktion, Robotik und digitale Fertigung, die Herstellern helfen, Produktivität zu steigern und moderne Automatisierung einfacher nutzbar zu machen.
News / 03/08/2026
Die Zerspanung neu definiert – mit dem neuen hochpräzisen und hochsteifen FANUC Roboter
FANUC erweitert sein Portfolio an Bearbeitungsrobotern um die neue M-810-Serie, die Herstellern dabei helfen soll, große Metallbauteile flexibler und kostengünstiger zu bearbeiten. Durch die serienmäßige Kombination von hoher Steifigkeit mit fortschrittlicher Genauigkeitsregelung ermöglicht die neue Baureihe die Ausführung von Anwendungen wie Fräsen, Bohren und Entgraten durch einen Roboter, wodurch die Abhängigkeit von großen, kapitalintensiven CNC-Werkzeugmaschinen verringert wird.
News / 03/08/2026
WorldSkills und FANUC fördern die nächste Generation von Robotik-Talenten
Zwanzig Teams werden bei den WorldSkills Shanghai 2026 in der Kategorie „Robot Systems Integration“ um Gold kämpfen; die Hälfte davon wird aus Europa anreisen.
News / 23/07/2026
FANUC auf der AMB 2026
Besucher der AMB in Stuttgart können sich über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Steuerungs- und Antriebstechnik, Robotik und Werkzeugmaschinen informieren. Am FANUC Stand liegt ein besonderer Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und digitalen Technologien, die für industrielle Anwendungen zunehmend an Bedeutung gewinnen.
News / 02/06/2026
Connecting.FANUC – Die Zukunft der Fertigung beginnt jetzt
Wie künstliche Intelligenz, modulare Automation und praxisnahe Ausbildung die industrielle Produktion nachhaltig verändern
News / 22/05/2026
FANUC stärkt Zusammenarbeit mit NVIDIA
FANUC hat die Integration zwischen NVIDIAs offenem Robotersimulations-Framework, NVIDIA Isaac Sim, und seiner eigenen Simulationssoftware ROBOGUIDE weiter verbessert.
News / 20/05/2026
FANUC arbeitet mit Google zusammen
FANUC treibt die Entwicklung von "Physical AI" voran und stellt ein mit Gemini Enterprise entwickeltes KI-gestütztes Robotersystem vor, das menschliche Anweisungen versteht.
News / 29/04/2026
Mitnehmen. Platzieren. Schweißen. Der neue FANUC CRX-3𝑖A. Ein kollaborierender Roboter
FANUC erweitert CRX-Serie mit dem bisher leichtesten und kleinsten Modell
News / 17/04/2026
FANUC auf der Interpack 2026
FANUC unterstützt Hersteller über den gesamten Produktionsprozess hinweg - vom Wareneingang und der Depalettierung über die prozessintegrierte Automatisierung bis hin zur Verpackung und Palettierung.