FANUC arbeitet mit Google zusammen
FANUC treibt offene Plattformen und Physical AI-Funktionen voran, um die Automatisierung durch die Anwendung der neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz auf die Robotik zu beschleunigen. Im Rahmen dieser Initiative kündigte FANUC die Verbesserung seines Physical AI Robot System durch eine strategische Zusammenarbeit mit Google an, bei der die modernsten Technologien von Google zum Einsatz kommen.
"Physical AI" - die Integration von kognitiver Intelligenz mit physischen Aktionen - hat mit den jüngsten Fortschritten in der KI, insbesondere mit großen Sprachmodellen (LLMs), weltweit Aufmerksamkeit erregt. Dazu gehören Roboter, die ihre Umgebung mit Hilfe von Sensoren wahrnehmen, autonome Entscheidungen treffen und Aufgaben entsprechend ausführen können. FANUC Roboter unterstützen ROS, die offene Industriestandard-Plattform für die Robotersteuerung, durch FANUCs Open-Source-ROS-Treiber. Sie bieten auch eine breite Kompatibilität mit weit verbreiteten Technologien, einschließlich der Programmiersprache Python für die KI-Entwicklung, Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsschnittstellen für die externe Robotersteuerung und Schnittstellen, die eine einfache Bedienung von SPSen ermöglichen. Google ist durch seine Intrinsic Robotics AI Group ein wichtiger Mitwirkender und Betreuer von ROS.
Diese offenen Plattformfähigkeiten ermöglichen es den Herstellern, nahtlos Physical AI-Robotersysteme einzusetzen, indem sie die äußerst zuverlässige Produktpalette von FANUC von kleinen Robotern mit 3 kg Traglast bis zu großen Robotern mit 2.3 Tonnen Traglast, einschließlich der kollaborativen CRX-Serie (Cobots), mit den neuesten Physical AI-Technologien für reale Fabriken zu kombinieren.
Seit der Vorstellung des Physical AI-Systems von FANUC auf der International Robot Exhibition im vergangenen Dezember ist das Kundeninteresse weiter rasant gestiegen. Im Anschluss an die Messe hat FANUC bereits mehr als 1.000 Roboter für Anwendungen im Zusammenhang mit Physical AI ausgeliefert, und die Nachfrage steigt weiter an.
Durch die neue Zusammenarbeit mit Google hat FANUC ein Physical AI-System für Industrieroboter entwickelt, das die neuesten Innovationen aus der Google Cloud enthält, darunter Gemini Enterprise, eine generative KI in Unternehmensqualität mit robuster Sicherheit.
Auf der New Product Open House Show im Mai demonstriert FANUC ein Physical AI Robot System der nächsten Generation mit der generativen KI Gemini. Die Demonstration zeigt einen mit Gemini Enterprise entwickelten KI-Agenten, der menschliche Anweisungen versteht, Objekte erkennt und FANUC Roboter autonom steuert, um zugewiesene Aufgaben auszuführen. Dies stellt ein revolutionäres "KI-gestütztes Agentensystem für Industrieroboter" dar, das es kollaborativen und nicht-kollaborativen Robotern ermöglicht, auf der Grundlage einfacher Anweisungen in natürlicher Sprache als eine einzige Zelle zusammenzuarbeiten.
Außerdem werden alle FANUC Roboter, einschließlich CRX, vollständig von der Unternehmenssoftwareplattform von Intrinsic unterstützt, die es den Anwendern ermöglicht, KI-Roboterlösungen zu entwickeln, zu testen und zu implementieren. Basierend auf dieser Plattform bietet FANUC volle Unterstützung für die Robotersteuerung, die mit der Entwicklungsumgebung "Flowstate" von Intrinsic kompatibel ist. Die Flowstate-Software ist mit ROS interoperabel und ermöglicht die schnelle und einfache Entwicklung hochgradig anpassungsfähiger KI-Lösungen, indem sie die offenen Plattformtechnologien von FANUC nutzt.
FANUC nimmt außerdem am "Gemini Robotics Trusted Tester Program" von Google DeepMind teil, um die KI-Forschung an grundlegenden Robotikmodellen für KI voranzutreiben.
Besucher der FANUC New Product Open House Show im Mai haben die Möglichkeit, direkt mit Systemen zu interagieren, die FANUC Roboter und Googles generative KI Gemini integrieren. Die Besucher können Befehle in natürlicher Sprache erteilen und aus erster Hand erfahren, wie die neuesten Physical AI-Technologien in realen Fertigungsumgebungen eingesetzt werden können. FANUC lädt alle Teilnehmer ein, die neuesten Demonstrationen von Physical AI und KI-Agenten, die von FANUC Robotern gesteuert werden, zu erleben.