Skip to main content
gepostet 30.09.2026

Wartungsaufwand reduzieren und gleichzeitig die Produktivität steigern: FANUC stellt die neue R-2000/E-Serie vor

FANUC Europe stellt die nächste Generation seiner Industrieroboter-Serie R-2000 vor, die Herstellern dabei helfen soll, ihre Effizienz zu steigern, den Wartungsaufwand zu verringern und die Gesamtbetriebskosten zu senken.
Increase productivity and reduce maintenance with the FANUC R-2000/E Series. High-payload industrial robots with lower TCO, greater flexibility and advanced automation capabilities.

FANUC Europe hat die neue R-2000/E-Serie auf den Markt gebracht, eine komplett neu konzipierte Generation eines seiner am häufigsten eingesetzten Industrieroboter. Die neue Serie wurde entwickelt, um Hersteller bei der Bewältigung steigender Betriebskosten, Arbeitskräftemangels und wachsender Produktionsanforderungen zu unterstützen, und bietet eine höhere Leistung bei gleichzeitig niedrigeren Gesamtbetriebskosten.

Die R-2000/E-Serie wurde in enger Abstimmung mit den Kundenanforderungen entwickelt und ermöglicht kompaktere Produktionslayouts, wodurch Hersteller den Platzbedarf reduzieren und gleichzeitig größere Nutzlasten handhaben können. Diese Kombination sorgt für mehr Flexibilität bei der Planung von Produktionsumgebungen.

Die R-2000/E-Serie bietet im Vergleich zu Vorgängermodellen bis zu 20 % höhere Betriebsgeschwindigkeiten und 10 % kürzere Zykluszeiten, was zur Steigerung der Produktivität in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen beiträgt. Gleichzeitig tragen die verbesserte Steifigkeit und Genauigkeit zu einer höheren Prozessstabilität und gleichbleibender Produktqualität in anspruchsvollen industriellen Umgebungen bei.

Mit weltweit mehr als 350.000 ausgelieferten Einheiten der Vorgängergenerationen hat sich die R-2000-Roboterserie als zuverlässige Lösung für Branchen wie die Automobilindustrie, die allgemeine Industrie und den Schwermaschinenbau etabliert. Auf dieser bewährten Grundlage bietet die neue Serie eine höhere Traglast, eine größere Reichweite und mehr Flexibilität, um den sich wandelnden Produktionsanforderungen gerecht zu werden.

Eine zentrale Innovation der R-2000/E-Serie ist ihr wartungsoptimiertes Design. Neue batterielose Encoder machen den routinemäßigen Batteriewechsel überflüssig, während eine schnellere Diagnose dazu beiträgt, Ausfallzeiten zu reduzieren. Diese Verbesserungen senken den Wartungsaufwand und tragen zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei, insbesondere in Großanlagen.

Die neue Serie ermöglicht zudem verbesserte Handhabungsfähigkeiten. Mit einer um bis zu 85 % höheren Traglast am Handgelenk und erhöhten Trägheitsmomenten können die Roboter größere und komplexere Bauteile sowie anspruchsvollere End-of-Arm-Werkzeuge handhaben. Dies erweitert die Anwendungsmöglichkeiten, darunter Schweißen, Materialhandhabung und Maschinenbeschickung.

Nachhaltigkeit war ein wichtiger Schwerpunkt bei der Entwicklung. Im Vergleich zu früheren Modellen senkt die R-2000/E-Serie den Energieverbrauch um bis zu 15 % und reduziert die Geräuschemissionen um 25 %, was zu effizienteren und komfortableren Produktionsumgebungen beiträgt.

Die Produktpalette umfasst acht Modellvarianten, darunter gestellmontierte Versionen für die Top-Mount-Installation sowie ein neues Modell mit erweiterter Reichweite von bis zu 3.905 mm. Diese Konfiguration wurde als Antwort auf die Anforderungen des europäischen Marktes entwickelt und eignet sich besonders für Anwendungen wie Gigacastings in der Automobilindustrie sowie die Handhabung großer Formteile oder großer Holzplatten.

Alle Modelle sind mit dem FANUC R-50𝑖Steuerung, die fortschrittliche Cybersicherheitsfunktionen gemäß den IEC 62443-Normen bietet. Dazu gehören sichere Kommunikationsprotokolle, Benutzerauthentifizierung und eine offene Plattform, die Technologien wie Python, Software-SPS und ROS-Integration unterstützt.

„Die R-2000-Serie ist dank ihrer Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit seit langem eine wichtige Industrieroboterserie für die industrielle Automatisierung“, sagt Paul Ribus, Leiter der Vertriebskoordination Europa bei FANUC. „Mit der neuen R-2000/E-Serie können Hersteller ihre Produktivität weiter steigern und gleichzeitig den Wartungsaufwand sowie die Betriebskosten deutlich senken, was eine effizientere und widerstandsfähigere Produktion ermöglicht.“