The FANUC M-710/50-21C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/50

M-710𝑖C/50, güç ve çok yönlülüğü temsil eden standart 50 kg yük kapasiteli çok amaçlı bir robottur. Bu sağlam 6 eksenli model, ince bilek, rijit kol ve kompakt tasarıma sahiptir. Yüksek eksen hızları ve olağanüstü 6 eksenli çok yönlülük için tasarlanmıştır, bu da onu zorlu yüklerin taşınması için ideal hale getirir. Makine bakımı, taşlama, parlatma, çapak alma, su jeti kesme ve yıkama için mükemmel olan M-710𝑖C/50'nin büyük izin verilen eksen ataletleri, geniş çalışma alanı ve önemli 50 kg yük kapasitesi, çeşitli endüstriyel ortamlarda en yüksek performansı garanti eder.
Robot Yük Kapasitesi
50 kg
Robot Menzili
2050 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Yüksek Verimlilik

Çok yüksek eksen hızları ve geniş bir çalışma alanı, daha büyük veya daha ağır iş parçalarının son derece hızlı işlenmesini ve daha da yüksek palet istiflemeyi mümkün kılar.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zorlu Ortamlar İçin Hazırlandı

Tozlu ve nemli ortamlar için ideal seçim olan bu robot, bilek kısmında IP67, gövde kısmında ise IP54 koruma sınıfına sahiptir ve robotu nem ve tozdan korur.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Üstün Çok Yönlülük

İsteğe bağlı paletleme modu ekleyin ve lineer tekillik hareketini gerçekleştirin. Bu sayede, tam donanımlı 6 eksenli robot ve 5 eksenli paletleme robotu olarak çalıştırma esnekliği elde edersiniz.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gıda Sınıfı

Bilek kısmında gıda sınıfı gres ve epoksi boya ile ikincil gıda seçeneği eklenerek gıda ambalajlama için ideal seçimdir.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Güçlü Performans

Geniş çalışma alanı, 50 kg yük kapasitesi ve büyük izin verilen eksen ataletleri ile cam ve çelik paneller gibi büyük iş parçalarını işleyin.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
50 kg
Robot Menzili
2050 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 Serisi

Orta yükler için ince bilekli, az yer kaplayan robot. M-710 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

DEMO'da Otomasyon En İyi İlaçtır

İlaç endüstrisinin önemli bir oyuncusu, FANUC'un otomatik çözümleriyle üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. FANUC robotlarını entegre ederek DEMO, dolum, paketleme ve etiketleme süreçlerini optimize etti ve operasyonlarında verimlilik, doğruluk ve genel üretkenlikte artış sağladı.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Üç FANUC Robot, Inoverde'de Paketleme Verimliliğini Artırıyor

Hızlı hareket eden taze gıda dağıtım tesislerinde, talebe ayak uydurmak için otomatik paketleme işlemleri yoluyla verimlilik çok önemlidir. Bu yaklaşımın bir yan ürünü olarak, robot kullanıcıları çalışanların fiziksel yükünün azalması, meyve ve sebze gibi hassas ürünlerin daha nazik bir şekilde taşınması ve daha tekdüze ve tekrarlanabilir bir süreçten de faydalanmaktadır. Tüm bu katma değerden faydalanan en yeni fabrikalar arasında, büyük gıda distribütörü Inoverde'nin İsviçre'nin Bätterkinden kentindeki tesisi bulunmaktadır. Burada havuç doldurma, paketleme ve paletleme işlemleri, üç FANUC endüstriyel robotun kullanıma girmesiyle fayda sağlamaktadır.

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.
Metalac Inko

Sink and Bathtub Manufacturer Soaks Up the Benefits of FANUC Automation

Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

FANUC Robot Ends Packaging Bottleneck at Food Factory

When implementing improvements to a bottleneck process the common outcome is the emergence of a new bottleneck elsewhere in the factory. Whereas in years gone by this situation would necessitate the recruitment of more labour, automation has today become industry’s go-to solution for bottlenecks. Just ask Brunos, a leading producer of salad dressings, which knows all about the benefits that a robot can bring.