Skip to main content
The FANUC M-900iB/700E is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/700E

M-900𝑖B/700E robot, artırılmış yük kapasitesi ve hassasiyet için tasarlanmıştır. Bu 6 eksenli model, 700 kg'a kadar yükleri taşıyabilir, bu da onu metal, otomotiv ve inşaat endüstrilerinde yaygın olan ağır görev kaldırma, yükleme, boşaltma ve bakım uygulamaları için ideal hale getirir. Son derece rijit gövdesi güvenilirliği garanti eder ve onu sabit kuvvet uygulamaları için ideal hale getirir.
Robot Yük Kapasitesi
700 kg
Robot Menzili
2832 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Icon for Drilling with Robots. SVG

Robotlarla Ağır Görev Delme

Doğruluk ve Sertlik Artırma seçeneği ile donatılmış M-900, rüzgar türbini kanatları veya havacılık parçaları gibi iş parçalarında yüksek kuvvetli delme işlemleri için ideal çözümdür.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Artan Yük Momenti

Yüksek bilek yük momenti ile bu robot modeli, daha büyük veya hantal bileşenleri verimli bir şekilde yönetmek için ideal ortağınızdır.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

Standart olarak dahil olan 8 giriş ve 8 çıkıştan oluşan entegre pnömatik ve elektrik hizmetlerinden yararlanın. Basit ve güvenilir kablo düzenleme paketi de mevcuttur.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Opsiyonel Şiddetli Toz ve Sıvı Koruması (SDLP)

Zorlu ortamlarda sağlam performans için gelişmiş toz ve sıvı koruma paketimize yükseltin, dayanıklılık ve güvenilirlik sağlayın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
700 kg
Robot Menzili
2832 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

M-900 Serisi

Ağır yükler için kanıtlanmış dayanıklılık ve güvenilirlik. M-900 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın