The FANUC M-900iB/400L is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/400L

M-900𝑖B/400L robot, 400 kg'a kadar ağır yükler için üstün esneklik sunar. 3704 mm'ye kadar erişim mesafesine ve sabit zemin montajına sahip uzun kollu bir model olarak, yüksek yük kapasitesi gerektiren uygulamalarda güvenilir performans sağlar. 6 eksenli yapısı, büyük yüklerin hassas şekilde taşınması için gerekli el becerisini sağlar. M-900𝑖B/400L, ağır yük uygulamaları için idealdir.
Robot Yük Kapasitesi
400 kg
Robot Menzili
3704 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Büyük Çalışma Alanı

Dayanıklılık, ekstra erişim ve ağır kaldırma gerektiren görevler için ideal olan bu çözümle çalışma alanınızı genişletin.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

Standart olarak dahil olan 8 giriş ve 8 çıkıştan oluşan entegre pnömatik ve elektrik hizmetlerinden yararlanın. Basit ve güvenilir kablo düzenleme paketi de mevcuttur.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Opsiyonel Şiddetli Toz ve Sıvı Koruması (SDLP)

Zorlu ortamlarda sağlam performans için gelişmiş toz ve sıvı koruma paketimize yükseltin, dayanıklılık ve güvenilirlik sağlayın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
400 kg
Robot Menzili
3704 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

M-900 Serisi

Ağır yükler için kanıtlanmış dayanıklılık ve güvenilirlik. M-900 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın