The FANUC M-900/280-31B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/280L

M-900𝑖B/280L robot, sağlamlık ve geniş erişim menzilinin simgesidir. Model, 280 kg'lık önemli bir yük kapasitesine ve 3103 mm'lik etkileyici bir erişim menziline sahiptir. Bu uzun kollu model, daha fazla sağlamlık gerektiren uygulamalar için 6 eksen ile donatılmıştır. Paralel bağlantılı kol tasarımı, ağır iş parçalarının hassas şekilde taşınmasını, tam kat paletleme ve sağlam spot kaynak işlemlerini garanti eder.
Robot Yük Kapasitesi
280 kg
Robot Menzili
3103 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Büyük Çalışma Alanı

Dayanıklılık, ekstra erişim ve ağır kaldırma gerektiren görevler için ideal olan bu çözümle çalışma alanınızı genişletin.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Sağlam ve Doğru

Sağlam yapısı ve destekleyici paralel bağlantı kolu sayesinde ağır iş parçalarının hassas taşınması, tam katmanlarda paletleme ve ağır hizmet tipi spot kaynak için ideal seçimdir.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

Standart olarak dahil olan 8 giriş ve 8 çıkıştan oluşan entegre pnömatik ve elektrik hizmetlerinden yararlanın. Basit ve güvenilir kablo düzenleme paketi de mevcuttur.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Opsiyonel Şiddetli Toz ve Sıvı Koruması (SDLP)

Zorlu ortamlarda sağlam performans için gelişmiş toz ve sıvı koruma paketimize yükseltin, dayanıklılık ve güvenilirlik sağlayın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan, zemin ve açı montaj seçenekleriyle esnekliğinizi artırın ve esnekliğin önemli olduğu dar alanlar için mükemmel bir seçim yapın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
280 kg
Robot Menzili
3103 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

M-900 Serisi

Ağır yükler için kanıtlanmış dayanıklılık ve güvenilirlik. M-900 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın