The FANUC M-10/12-14D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-10𝑖D/12 Food

M-10𝑖D/12 Food robotu, gıda endüstrisinin zorlu taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Yüksek hız ve yüksek yük kapasitesi ile ince ve hafif tasarımı, verimliliği artırır. NSF-H1 gıda sınıfı yağlayıcı, paslanmaz cıvatalar ve paslanmaz çelik flanş ile donatılmış olup, optimum hijyen ve korozyon direnci sağlar. Beyaz epoksi kaplama ve IP65 gövde koruması ile toz ve sıvı maruziyetine karşı koruma sağlar. J1/J2/J3 kapaklar ve paslanma önleyici işlem ile donatılmış bu robot, zorlu endüstri standartlarını karşılamak için kapsamlı koruma sunar.
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
1441 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gıda Uygulama Uzmanı

NSF-H1 Gıda Sınıfı gres ile kontaminasyon riskini önleyin. Beyaz epoksi kaplama, pas önleyici cıvatalar ve IP65 sınıfı ile yıkamaya dayanıklı tasarımın avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon ve Optimize Edilmiş Kablo Ömrü

Kabloları robotun içi boş kolu, bileği ve gövdesi boyunca yönlendiren, tamamen entegre bir hortum paketi ve kablo yönetimi tasarımıyla entegrasyonu basitleştirin ve kablolarınızı koruyun.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Yüksek Verimlilik

Yüksek rijitlikte içi boş kol ve gelişmiş servo teknolojisi ile hızlanma performansı artırılmış, döngü süresini kısaltın ve üretkenliği artırın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksimum Esneklik

Tavan, zemin ve açılı montaj seçeneklerine sahip bu çok yönlü robot modelinden yararlanın. Esnekliğin önemli olduğu dar alanlar için mükemmeldir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
12 kg
Robot Menzili
1441 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

M-10 Serisi

Daha küçük robotlar için endüstri standardı - İnce, hızlı ve çok yönlü. M-10 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın