gönderildi 30.09.2025

FANUC, Değişim Zamanlarında Avrupa Makine Endüstrisini Güçlendiriyor

FANUC, müşterilerini geleceğe hazır hale getiren ürünler ve çözümler sunarak Avrupa Makine Endüstrisinin en önemli meydan okumalarını ele almaktadır.
The picture shows the ghost machine with the FIELD Box.

Avrupa takım tezgahları sektörü, kalifiye eleman sıkıntısı, artan maliyet baskıları ve jeopolitik değişimler gibi çok sayıda zorlukla karşı karşıya. Otomotiv üreticileri ve tedarikçileri gibi geleneksel müşteri grupları yeniden yapılanma sürecinden geçmekte ve yatırımlarını azaltmakta, diğer ihracat odaklı sektörler ise tarife anlaşmazlıkları ve potansiyel ticaret kısıtlamaları nedeniyle yatırımlarını ertelemektedir.  Bu zorlu ortamda, fabrika otomasyon çözümlerinde küresel bir lider olan FANUC, takım tezgahı endüstrisini yenilikçi teknolojiler ve uzun vadeli hizmet ile desteklemektedir. Temel odak noktası, ürünlerin kullanımını kolaylaştırmak ve mevcut sistemleri kademeli olarak geliştirmektir.  

FANUC Europe Baş Teknoloji Sorumlusu Robert Koopmann, "En yeni FANUC CNC Design Studio, CNC ayarları için verileri birleştiren, verimli hata ayıklama işlevleri sunan ve en yeni CNC neslimiz 500𝑖-A'ya dönüşümü kolaylaştıran entegre bir geliştirme ortamıdır" diyor.

FANUC'un Akıllı Dijital İkizi de dahil olmak üzere gelişmiş yapay zeka odaklı özellikler, takım tezgahı üreticilerinin ve son kullanıcıların döngü süresini kısaltarak ve yüzey kalitesini iyileştirerek performansı optimize etmelerine yardımcı olur. FANUC robotları ile otomasyon, mevcut çalışanların daha yüksek değerli görevlere odaklanmasını da sağlar. Bir FANUC robotunun FANUC CNC kontrollü bir makine takımına bağlanması daha da basitleştirilmiştir ve artık yalnızca minimum yapılandırma çabası gerektirmektedir Enerji verimliliği ve maliyet rekabetçiliği de fabrika otomasyonu işinde en önemli önceliklerdir: FANUC'un en yeni servo sürücü serisi αi-D, hız ve hassasiyeti artırırken önceki modellere kıyasla güç kaybında %10 ila %15 azalma ve %30'a kadar yer tasarrufu sağlar. Standartlaştırılmış çözümler otomasyon dağıtımını daha da hızlandırır.

Şirketler, ekipmanlarının toplam sahip olma maliyetini (TCO) giderek daha fazla değerlendirirken, FANUC, ömür boyu ürün desteği taahhüdünü güçlendiriyor. Yeni FANUC Care programı, satın alımdan sonra sekiz yıla kadar müşteri kaynaklı olmayan tüm onarımları karşılayarak gönül rahatlığı sunuyor.

Dünya çapında 280'den fazla lokasyon ve birden fazla depo ile FANUC, hızlı teslimat ve duyarlı müşteri hizmetleri sağlar. Bu küresel varlık, üreticilerin üretim ağlarının coğrafi dağılımını yeniden değerlendirdiği bir dönemde giderek daha önemli hale gelmektedir. fanuc'un IoT çözümleri, sınırların kapatılması ve tedarik zinciri kesintileri sırasında gerekli olduğu kanıtlanan uzaktan izleme ve bakımı mümkün kılmaktadır. Siber güvenlik, FANUC'un gelişimindeki bir diğer odak noktasıdır: Koopmann, "Üretim daha küresel ve birbirine bağlı hale geldikçe, siber güvenlik çok önemlidir" diye vurguluyor.

FANUC'un en yeni CNC nesli olan 500𝑖-A ve R-50𝑖A robot kontrolörü, en yüksek siber güvenlik standartlarını karşılamaktadır. IoT platformu FIELD system Basic Package de özünde sağlam siber güvenlik özellikleri ile tasarlanmıştır. Koopmann, "Fabrika otomasyonunda ve tam otomatik şirket içi üretim tesislerinde 70 yıllık deneyime sahip olan FANUC, takım endüstrisinin karşılaştığı zorlukları anlıyor" diyor. "Geliştirme ekiplerimiz, müşterilerimizin geleceğe hazırlanmasına yardımcı olmaya kararlıdır."