FANUC Laboratuvarları
Laboratuvarlarımız, yetenekli araştırmacılarımız tarafından çığır açan fikirlerin titizlikle işlendiği dinamik bir merkezdir.
İnovasyonun Özü
FANUC, endüstriyel otomasyonun sınırlarını sürekli olarak zorlamaya çalışmaktadır. Bunun merkezinde, birinci sınıf ürünler geliştirmekle yetinmeyen, kendi fabrikalarımızda yeni ürünleri kurarak sürekli test ve iyileştirme çalışmaları yapan ve üretim verilerini geliştirme sürecine geri bildirimde bulunan, son teknoloji laboratuvarlarımız ve parlak mühendislerimiz bulunmaktadır. Bu sayede laboratuvarlarımız, öncü teknolojik gelişmelerin ve sürekli ürün iyileştirmenin merkezinde yer almaktadır.
FANUC'un Fabrikalarda ve Laboratuvarlarda Teknolojik Gelişimi
CNC Donanım Araştırma ve Geliştirme Bölümü
İşleme, yüksek çalışma hızı ve kullanım kolaylığı açısından yüksek performans elde etmek için en son elektronik teknolojisini kapsamlı bir şekilde kullanarak, son derece güvenilir CNC donanımlarının araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür.
CNC Yazılım Araştırma ve Geliştirme Bölümü
Takım tezgahlarında akıllı ve IT teknolojilerinin yaygınlaşması ihtiyaçlarına cevap verirken, işleme performansında yüksek verimlilik, yüksek çalışma oranı ve kullanım kolaylığı ile öne çıkan, yüksek güvenilirliğe sahip CNC yazılımlarının araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmektedir.
SERVO Araştırma ve Geliştirme Bölümü
SERVO MOTOR ve SERVO SÜRÜCÜ araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Laboratuvar ayrıca daha yüksek hız ve yüksek hassasiyetli kontrol yetenekleri elde etmek için enkoderler ve kontrol yazılımı geliştirmektedir.
ROBOT Mekanik Araştırma ve Geliştirme Bölümü
FA İş Kolu tarafından geliştirilen CNC ve Servo için temel teknolojilere dayalı olarak, yüksek performans, yüksek güvenilirlik ve yüksek verimlilik sağlamak için robot mekanik ünitelerinin tasarımı ve geliştirilmesi gerçekleştirilmektedir. Robotlarımız, otomotiv, elektrik, gıda ve ilaç endüstrileri başta olmak üzere birçok alanda otomasyona katkıda bulunmaktadır.
ROBOT Yazılım Araştırma ve Geliştirme Bölümü
Robot Yazılım Geliştirme Laboratuvarı, robot kontrol sistemi yazılımı, hareket sistemi, uygulama yazılımı, akıllı yazılım ve PC yazılımı alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Giderek önem kazanan ağ sistemlerini geliştirirken, aynı zamanda kendi bünyemizde görüş sistemi ve kuvvet sensörü de geliştirmekteyiz.
ROBODRILL Araştırma ve Geliştirme Bölümü
İşleme performansında yüksek verimlilik sağlayan kompakt dik işleme merkezlerinin araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütürken, arıza süresini en aza indirir ve kullanım kolaylığını optimize eder.
ROBOSHOT Araştırma ve Geliştirme Bölümü
Kalıplama konusunda yüksek performansa sahip elektrikli plastik enjeksiyon makinelerinin araştırma ve geliştirmesini gerçekleştirerek, duruş süresini en aza indirir ve kullanım kolaylığını optimize eder. Böylece, işleme fabrikalarının robotizasyonu ve IoT bağlantısı için çözümler sunar.
ROBOCUT Araştırma ve Geliştirme Bölümü
Talaşlı imalat fabrikalarının robotizasyonu ve IoT bağlantısına yönelik çözümler elde etmek için talaşlı imalatta yüksek performansa sahip, duruş süresini en aza indiren ve kullanım kolaylığını optimize eden tel erozyon makinelerinin araştırma ve geliştirmesini yürütmektedir.
Yeni Nesil Teknoloji Laboratuvarı
Yeni Nesil Teknoloji Laboratuvarı, ürün geliştiren diğer laboratuvarlardan farklıdır. Diğer laboratuvarlardan araştırmacılar, bölümleri aşan "Tek FANUC" yapısında, birkaç yıl içinde gerekli olacak temel teknolojilerin geliştirilmesine katılmak üzere bir araya getirilir.
İleri Araştırma Laboratuvarı
FANUC İleri Araştırma Laboratuvarı, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısında yeni kurulmuştur. UC Berkeley ve Stanford Üniversitesi ile etkileşim içinde olan laboratuvar, CNC'leri ve robotları daha akıllı hale getirmeye çalışmaktadır.
FANUC'u Keşfedin
Fabrikalarımız
FANUC Fabrikaları, mükemmelliğe olan bağlılığımızın şekillendiği hassas mühendisliğin kalbidir.