FANUC Fabrikaları
Üretimde Mükemmelliğin Geliştirilmesi
FANUC'un Oshino-mura, Mibu, Tsukuba ve Hayato'daki Japon fabrikaları, kalite ve yeniliği bir araya getirerek üretimde mükemmelliği sunar. Hassas mühendisliğe olan sarsılmaz bağlılığımız, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş süreçlerimizle yakından iç içe geçmiştir ve bu sayede müşterilerimizin üretkenliğini artıran güvenilir, yüksek kaliteli ürünler üretebiliyoruz. Mükemmelliğin şekillendiği fabrikaları keşfedin.
- Genel Müdürlük Fabrikaları
- Mibu Fabrikaları
- Tsukuba Fabrikaları
- Hayato Fabrikaları
Oshino-mura, Yamanashi Eyaleti
Yamanashi Eyaleti, Oshino-mura'daki Genel Merkez Kampüsündeki fabrikalar:
Birçok fabrika, doğa ile iç içe olan 1.780.000 metrekarelik FANUC ormanında dağılmıştır. Fabrikalar arasında CNC, Servo Sürücü, Servo Motor, ROBOT, ROBOSHOT ve ROBOCUT montaj fabrikaları bulunmaktadır. Ayrıca işleme, presleme, kalıp döküm ve boyama fabrikaları da bulunmaktadır. Uzun saatler boyunca kesintisiz insansız işleme başarısından da anlaşılacağı gibi, fabrika otomasyonu ve robotizasyon aktif olarak teşvik edilmektedir.
CNC Fabrikası
Servo Motor Fabrikası
Servo Sürücü Fabrikası
ROBOT Fabrikası
ROBOSHOT Fabrikası
ROBOCUT Fabrikası
Talaşlı İmalat Fabrikası
Servo Motor Parçaları İşleme Fabrikası
Basın Fabrikası
Döküm Fabrikası
Kalıp Fabrikası
Sac Metal Fabrikası
Boya Fabrikası
Mibu, Tochigi Eyaleti
Tochigi Eyaleti, Mibu'da 700.000 Metrekare Arazi Üzerine İnşa Edilen En Gelişmiş Fabrikalar:
Fabrikalar yüksek derecede otomatiktir ve tüm cihazlar bir ağa bağlıdır. Her süreç robotlarla otomatikleştirilmiş ve otomatik taşıma sistemine bağlıdır. Parçaların işlenmesinden son montaj ve testlere kadar tüm üretim burada gerçekleştirilir. Merkezimizdeki fabrikalarla birlikte CNC'lerin, Servo Amplifikatörlerin ve Servo Motorların üretim kapasitesi artırılmış ve istikrarlı bir tedarik sağlanmıştır. Lazer osilatörler de Mibu'da üretilmektedir.
CNC Fabrikası
SERVO MOTOR Fabrikası
SERVO SÜRÜCÜ Fabrikası
Kalıp Fabrikası
Chikusei, Ibaraki Eyaleti
Tsukuba fabrikaları Ibaraki Eyaleti, Chikusei'de 600.000 Metrekarelik bir alanda yer almaktadır:
Tsukuba Bölgesi 1'de ROBODRILL'ler monte edilmektedir. Tsukuba Bölgesi 2'de ROBODRILL'ler ve ROBOT'lar için parçalar işlenmekte ve monte edilmektedir. Robot kontrolörleri de bu bölgede üretilmektedir. Bu fabrikalardaki yüksek robotlaşma seviyesi, üretim verimliliğini büyük ölçüde artırmaktadır.
ROBODRILL Fabrikası
Talaşlı İmalat Fabrikası
ROBOT Fabrikası
Kirishima, Kagoshima Prefecture
Hayato Fabrikası, Kagoshima Eyaleti, Kirishima'da 170.000 Metrekarelik bir alanda yer almaktadır:
Servo Motorlar için Sensörler, yüksek derecede robotize edilmiş tesislerde üretilmektedir.