Power Motion i-MODEL A

Technológia CNC+PLC pre vysoko výkonné pohybové aplikácie

FANUC Power Motion je jediné CNC, ktoré je určené pre trh riadenia pohybu. Tým, že je všestrannejšie a nákladovo efektívnejšie než PLC, k vášmu riadeniu pohybu pridáva všetky výhody vysoko responzívneho CNC. Integrovaný ultrarýchly procesor PLC riadi a monitoruje rýchlu a inteligentnú prevádzku pomocných zariadení stroja. Súčasne je možné vykonať až päť programov rebríkovej logiky pre celkovo 24 000 až 300 000 krokov.

Stiahnuť prehlad modelov
CNC systemov

STIAHNUŤ LETÁK

Zostavte si svoj dokonalý balík

Modulárny systém Power Motion i pozostáva z hardvéru, softvéru, hnacieho systému, ako aj celosvetovej podpory FANUC. Jeho servopohon umožňuje kompaktnú konštrukciu stroja. Vyberte si celý balík alebo len to, čo potrebujete pre vašu pokročilú aplikáciu s riadením pohybu.

Dva typy inštalácie

Power Motion i je k dispozícii v LCD vyhotovení alebo ako samostatný typ CNC. LCD vyhotovenie profituje z kompaktnej konštrukcie a minimálnej kabeláže. Samostatná verzia umožňuje prepojenie jedného displeja s až 8 samostatnými ovládačmi Power Motion i cez Ethernet.

Ľahké prispôsobenie podľa prianí zákazníka

Vysoko prispôsobiteľné displejové jednotky s jednou alebo dvomi 10’, resp. 15’’ dotykovými alebo nedotykovými obrazovkami a množstvom rôznych voliteľných možností, vám dávajú úplnú slobodu vzhľadu vašich strojov.

FANUC iPendant alebo HMOP

Pre maximálnu flexibilitu v dielni vyvinula spoločnosť FANUC ovládač iPendant a prenosné ovládače HMOP. FANUC iPendant, ktorý je k dispozícii s dotykovou obrazovkou alebo bez nej, je ideálny na učenie alebo operácie, ktoré si vyžadujú, aby ste sa nachádzali blízko aplikácie. HMOP, ktorý je navrhnutý špeciálne pre ľahké riadenie osí (jogging), má dvojriadkový displej a dodáva sa s ručným kolieskom alebo bez neho.

Programovateľné ako CNC alebo ako robot

PLC sa programuje pomocou FANUC Ladder s funkčnými blokmi pre úsporu času. Na programovanie CNC si môžete vybrať spomedzi programovania ISO alebo učebného programovania ako robot – v tomto prípade všetky operácie zaučenia vyzerajú presne rovnako ako operácie zaučenia ovládača robota.