The FANUC LR Mate/25-19A Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖B/25C Potraviny/čistota

M-20𝑖B/25C má povrchovú úpravu v podobe špeciálneho bieleho epoxidového náteru, ktorý poukazuje na jeho odolnosť voči čistiacim prostriedkom, a používa sa pri každodennom umývaní, ktoré je typické pre prostredie čistých priestorov, ako sú 2. potravinárske oblasti alebo lekársky, optický, farmaceutický či elektronický priemysel. Tento model spĺňa štandardné požiadavky (IP67) takýchto náročných prostredí bez toho, aby bola ohrozená rýchlosť a opakovateľnosť robota. Vďaka svojmu štíhlemu, plne zapuzdrenému dizajnu dosahuje robot pre čisté priestory vysokú úroveň flexibility, čo mu poskytuje všestrannosť pri výkone aplikácií v kompaktných bunkách. Tento robot pre čisté priestory môže dosiahnuť triedu čistoty ISO 5.
Nosnosť robota
25 kg
Dosah robota
1835 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Špecialista na potravinárske aplikácie

Vyhnite sa riziku kontaminácie pomocou potravinárskeho maziva NSF-H1. Využite výhody dizajnu odolného voči umývaniu s bielym epoxidovým náterom, pomocnými skrutkami proti hrdzi a krytím IP67.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravenosť na čistý priestor

Spĺňajú požiadavky na čisté prostredie vďaka hygienickému dizajnu s bielym epoxidovým náterom, antikorovými skrutkami a normou ISO 5.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Zvýšenie objemu práce

Zvýšte svoju produktivitu vďaka výkonným servomotorom a vysoko tuhému ramenu, aby ste dosiahli vysoké zrýchlenie a rýchle časy cyklu. Využite hladký pohyb bez vibrácií aj pri vysokých pracovných rýchlostiach.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Využite výhody tohto všestranného modelu robota s možnosťou montáže na strop, podlahu a pod uhlom, vďaka čomu je ideálny do stiesnených priestorov, kde je flexibilita nevyhnutná.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
25 kg
Dosah robota
1835 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Séria M-20

Líder vo svojej triede v oblasti nosnosti, dosahu a rýchlosti osi. Preskúmajte náš rad M-20 teraz!

Inšpirujte sa