The FANUC M-10/12-14D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-10𝑖D/12 Potraviny

Robot M-10𝑖D/12 Food je navrhnutý tak, aby spĺňal prísne požiadavky potravinárskeho priemyslu. Vďaka vysokej rýchlosti a možnosti vysokého zaťaženia zvyšuje jeho štíhly a ľahký dizajn produktivitu. Je vybavený mazivom triedy NSF-H1 pre potravinárske použitie, antikorovými skrutkami a prírubou z nehrdzavejúcej ocele, čo zaručuje optimálnu hygienu a odolnosť proti korózii. Vďaka bielej epoxidovej povrchovej úprave a ochrane tela IP65 je chránený pred pôsobením prachu a kvapalín. Tento robot, doplnený o kryty J1/J2/J3 a antikorovú úpravu, ponúka komplexnú ochranu, ktorá spĺňa prísne priemyselné normy.
Nosnosť robota
12 kg
Dosah robota
1441 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Špecialista na potravinárske aplikácie

Vyhnite sa riziku kontaminácie pomocou potravinárskeho maziva NSF-H1. Využite výhody dizajnu odolného voči umývaniu s bielym epoxidovým náterom, pomocnými skrutkami proti hrdzi a krytím IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia a optimalizovaná životnosť kábla

Zjednodušte si integráciu a chráňte svoje káble pomocou plne integrovaného balenia hadíc a konštrukcie na vedenie káblov, ktorá vedie káble cez duté rameno, zápästie a telo robota.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Vysoká produktivita

Skráťte čas cyklu a zvýšte produktivitu vďaka vysoko tuhému dutému ramenu a pokročilej technológii servopohonu na zvýšenie zrýchlenia.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Využite výhody tohto všestranného modelu robota s možnosťou montáže na strop, podlahu a pod uhlom, vďaka čomu je ideálny do stiesnených priestorov, kde je flexibilita nevyhnutná.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
12 kg
Dosah robota
1441 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Séria M-10

Priemyselný štandard pre menšie roboty - štíhly, rýchly a všestranný. Preskúmajte našu sériu M-10 teraz!

Inšpirujte sa