LR Mate 10-11A Food/Clean. Image for website.

LR Mate/10-11A Potraviny/čistota

LR Mate/10-11A Food/Clean je kompaktný, všestranný 6-osový robot špeciálne navrhnutý tak, aby spĺňal prísne požiadavky čistých priestorov a potravinárskeho prostredia. Je vybavený vysoko výkonnými servomotormi a pevnou konštrukciou ramena, vďaka čomu poskytuje rýchle zrýchlenie a krátke časy cyklov. Tento model je certifikovaný podľa noriem IP67 pre odolnosť voči vode a prachu a spĺňa aj špecifikácie ISO pre čisté priestory triedy 4. Jeho biely epoxidový náter a potravinárske mazivo NSF-H1 zabezpečujú bezpečnú a hygienickú prevádzku v citlivých výrobných podmienkach.
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1101 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Špecialista na potravinárske aplikácie

Vyhnite sa riziku kontaminácie pomocou potravinárskeho maziva NSF-H1. Využite výhody dizajnu odolného voči umývaniu s bielym epoxidovým náterom, pomocnými skrutkami proti hrdzi a krytím IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Väčšia priepustnosť

Zvýšte svoju produktivitu vďaka výkonným servomotorom a vysoko tuhému ramenu, aby ste dosiahli vysoké zrýchlenie a rýchle časy cyklu. Využite hladký pohyb bez vibrácií aj pri vysokých pracovných rýchlostiach.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Univerzálnosť pre každú situáciu

Zvýšte flexibilitu a ušetrite miesto na podlahe pomocou stropnej alebo uhlej montáže.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1101 mm
Osi
6

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Séria LR Mate

Ľahký a kompaktný. Veľké veci sa dodávajú v malých baleniach. Preskúmajte našu sériu LR Mate teraz!

Inšpirujte sa