The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Séria ARC Mate

Séria FANUC ARC Mate je náš rad robotov navrhnutých špeciálne na oblúkové zváranie. Vysoká presnosť v kombinácii s vysokou opakovateľnosťou z neho robí najefektívnejšie riešenie pre oblúkové zváranie, aké potrebujete.

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu urobiť správne rozhodnutia a vyťažiť z výrobkov FANUC maximum.

Inšpirujte sa

Get Inspiration from Other's Success

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Zdvíhanie ťažkých bremien pre konštrukciu nákladných vozidiel

Spoločnosť NTM mohla zvýšiť výrobnú kapacitu svojich vozidiel na zber odpadu tým, že sa rozhodla automatizovať nočnú zmenu. Vďaka použitiu vysokovýkonného robota, ktorý dokáže zdvihnúť až dve tony, a zváracieho robotického systému môže teraz fínsky závod spoločnosti pracovať bez posádky v noci alebo cez víkendy.

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.
Axzion

Securely Welded With the FANUC ARC Welding Robot

Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC's CRX Cobot Boosts Production Flexibility

Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.