The FANUC M-10/12-14D Dustproof is a fast 6-axis handling robot designed for applications in harsh environments.

M-10𝑖D/12 Rezistent la praf

Robotul M-10𝑖D/12 rezistent la praf este proiectat să funcționeze în cele mai solicitante medii. Echipat cu capace de motor IP67, vopsea epoxidică și protecție J6 pentru brațe, acesta este rezistent la pătrunderea prafului și a lichidelor. Adaptat la industriile de forjare, turnare a metalelor și ceramică, adaptabilitatea sa garantează o producție sporită. Versatil și fiabil, acest robot oferă un spațiu de lucru cuprinzător, oferind performanțe constante în medii dure.
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
1441 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Versiune rezistentă la praf

Funcționare cu încredere în medii dure. Acest model vine cu protecție IP67 pentru toate axele sale, vopsea epoxidică, șuruburi antirugină și un capac de articulație standard.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Perfect pentru medii dure

Protejați-vă robotul de praf, particule mici și umezeală cu un capac de articulație combinat cu o flanșă din oțel inoxidabil pentru a menține capacul stabil.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Puternic într-o amprentă mică

Maximizați sarcina utilă fără a sacrifica spațiul. Acest robot ultra-subțire se integrează perfect în celulele robotice compacte, sporind performanța și economisind în același timp spațiu valoros.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Profitați de acest model robotic versatil cu opțiuni de montare pe tavan, pe podea și în unghi, făcându-l perfect pentru spațiile restrânse unde flexibilitatea este esențială.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
12 kg
Raza de acțiune robot
1441 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Seria M-10

Standardul industrial pentru roboții mai mici - subțire, rapid și versatil. Explorați seria M-10 acum!

Inspirați-vă