The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7C Alimente/Curățare

Construit pentru camere curate și medii alimentare, LR Mate 200𝑖D/7C este un robotic compact, multifuncțional, cu 6 axe, proiectat pentru o curățenie maximă. Servomotoarele sale puternice și brațul rigid asigură o accelerare rapidă și timpi de ciclu mai scurți. Acest model este certificat IP67 pentru rezistență la apă și praf. Conceput pentru camere curate și aplicații alimentare, acesta îndeplinește standardele ISO clasa 5 și dispune de o acoperire epoxidică albă conformă cu FDA și de unsoare de uz alimentar NSF-H1.
Sarcina utilă robot
7 kg
Raza de acțiune robot
717 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pregătit pentru cleanroom

Îndepliniți cerințele mediilor curate cu un design igienic cu acoperire epoxidică albă, șuruburi anti-rugină și standard ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist în aplicații alimentare

Evitați riscul de contaminare cu vaselină de uz alimentar NSF-H1. Beneficiați de un design rezistent la spălare cu un strat epoxidic alb, șuruburi de asistență anti-rugină și clasificare IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mai mult randament

Creșteți-vă productivitatea cu servomotoare puternice și un braț extrem de rigid pentru a obține o accelerație ridicată și timpi de ciclu rapizi. Beneficiați de o mișcare lină, fără vibrații, chiar și la viteze mari de funcționare.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate pentru orice situație

Creșteți flexibilitatea și economisiți spațiu cu montarea pe tavan sau în unghi.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară

Simplificați integrarea și reduceți costurile datorită 6DI/6DO pe conectorul de axe J3 pentru a suporta dispozitive de prindere la bord, precum și electrovalve duble x 2 integrate și linii de aer ca standard.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
7 kg
Raza de acțiune robot
717 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcați informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Seria LR Mate

Ușoare și compacte. Lucrurile mari vin în pachete mici. Explorați acum seria noastră LR Mate!

Lasați-vă inspirat

Get Inspiration from Other's Success

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.
VIGAP

Cake Cutting With Ultrasonic Precision

Bottlenecks in production are often caused by time-consuming manual precision activities. In such cases, an innovative but simple automation step can multiply the production volume.