The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B

Adaptat pentru diverse industrii, inclusiv sectorul conectării, auto, electronic, medical și al bunurilor de larg consum, acest model reprezintă întruchiparea fiabilității și performanței. Fie că modelați componente complexe pentru sectorul auto sau produceți componente electronice de înaltă calitate, seria noastră 𝑖B asigură rezultate constante. Datorită capacității sale de a prelucra materiale din cauciuc siliconic lichid (LSR), este alegerea ideală pentru aplicații universale, ceea ce o face cea mai populară opțiune a noastră în rândul producătorilor exigenți.
Tonaj
500 kN | 50 tonf
Distanța între barele de legătură, H×V
360x320 mm
Diametru șurub (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilitate sporită

Seria ROBOSHOT a-SiB oferă timpi de răspuns mai rapizi, rate de injecție, presiuni de injecție standard îmbunătățite, opțiuni mai largi pentru diametrul șurubului și potențial pentru controlul servo-core pe patru axe.
Function to estimate the power consumption in advance

Cel mai scăzut consum de energie

Tehnologia servo FANUC ROBOSHOT și recuperarea energiei reduc consumul de energie al ROBOSHOT cu 50-70% față de sistemele hidraulice și cu 10-15% față de concurenți. Întreținere redusă, timp de funcționare ridicat, mai puține piese înseamnă cel mai mic TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizie și acuratețe

ROBOSHOT utilizează unități CNC FANUC pentru un control precis, oferind cea mai rapidă accelerație și asigurând acuratețe, fiabilitate, mișcare, poziție și control al presiunii de cel mai înalt nivel.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilitate CNC de talie mondială

Cu 65 de ani de dezvoltare, FANUC ROBOSHOT se mândrește cu cel mai fiabil control CNC din lume. Ușor de utilizat cu interfețe standard, acesta asigură o prelucrare rapidă și o calitate constantă a pie
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Cel mai mic cost de proprietate

ROBOSHOT excelează în minimizarea costurilor de proprietate prin întreținere redusă, timp de funcționare ridicat, mai puține componente și uzură minimă. Spuneți adio grijilor legate de costurile de pr
Test Description

Asistență tehnică pe viață

Cu peste 35 de ani de experiență și o dedicare pentru precizie, FANUC asigură o fiabilitate ridicată în producerea de produse durabile și de înaltă calitate, sprijinind clienții în realizarea de opera

Specificații tehnice

Unitate de prindere
Mecanism de prindere
5 Point Double toggle
Tonaj
500 kN | 50 tonf
Tonaj (mărit)
650 kN | 65 tonf
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă simplă
410-210 mm
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă simplă (mărită)
460-210 mm
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă dublă
350-150 mm
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă dublă (mărită)
400-150 mm
Cursă de prindere
250 mm
Diametru inel de poziționare
125 mm
Distanța între barele de legătură, H×V
360x320 mm
Dimensiune placă, H×V
500x470 mm
Dimensiunea minimă a matriței, H×V
205x185 mm
Maximum mould weight - Single platen
300-220 Mobil-fix
Maximum mould weight - Double platen
220-220 Mobil-fix
Cursă ejector
70 mm
Forța maximă de ejectare
20 kN | 2.0 tonf / (60 kN | 6.0 tonf)
Unitate de injecție
Diametru șurub (mm)
18
20
22
26
28
32
Cursă de injecție (mm)
75
75
75
95
95
95
Volum maxim de injecție (cm³)
19
24
29
50
58
76
Forța de contact a duzei
15 kN | 1.5 tonf
Forța de contact a duzei (mărită)
30 kN | 3.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
280
310
290
240
220
180
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
260
280
260
210
190
150
Debit maxim de injecție (cm³)
89
109
133
185
215
281
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
300
360
340
290
250
190
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
2.85 | 2.9 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
280
310
280
200
170
-
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
260
280
260
190
170
-
Debit maxim de injecție (cm³)
139
172
209
292
338
-
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
300
330
-
-
-
-
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
450
450
450
450
450
-
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
2.85 | 2.9 t
Șnec și cilindru
Număr de zone de încălzire
3
3
3
3
3
3
Număr de pirometre
1 Nozzle
Putere totală încălzitor (kW)
3.1
3.5
3.8
6.5
7.2
8.4

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Rate rapide de injecție, precizie și acuratețe. Explorați acum seria noastră ROBOSHOT!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY pe drumul spre eficiență cu ROBOSHOT

Eficiență ridicată a producției, costuri reduse de energie și emisii de zgomot, împreună cu suport tehnic și servicii excelente, este ceea ce se pot aștepta clienții de la mașina de injecție complet electrică ROBOSHOT de la FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Resurse optimizate și turnare sustenabilă datorită FANUC

În industria ambalajelor alimentare, producția trebuie să fie rapidă, fiabilă și curată. Nu este de mirare că Poloplast a ales mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT de la FANUC. Pe lângă îmbunătățirile imediate ale eficienței și economiile de energie, caracteristicile software avansate ale utilajelor permit companiei să monitorizeze și să crească în continuare productivitatea, în timp ce își extinde gama de produse biodegradabile.