The FANUC Roboshot α-S450iB ultra small capacity combines CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Capacitate ultra-mică

Concepută pentru nevoile exigente ale aplicațiilor medicale, auto și tehnice de turnare, această mașină reprezintă fiabilitatea și versatilitatea. Recunoscută pentru precizia și robustețea sa, aceasta rămâne alegerea de top pentru producătorii care caută performanță și calitate optime în procesele lor de producție.
Tonaj
4500 kN | 450 tonf
Distanța între barele de legătură, H×V
920x920 mm
Diametru șurub (mm)
40, 44, 48, 52, 56 mm
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilitate sporită

Seria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B oferă viteză și presiune mai mari, mai multe opțiuni de șnec și control servo-core pe patru axe.
Function to estimate the power consumption in advance

Cel mai scăzut consum de energie

Tehnologia servo FANUC și recuperarea energiei reduc consumul FANUC ROBOSHOT cu 50–70% vs hidraulic și 10–15% vs concurență. Întreținere redusă, disponibilitate mare, TCO scăzut.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizie și acuratețe

FANUC ROBOSHOT utilizează servomotoare FANUC CNC pentru control precis, oferind accelerație maximă și precizie, fiabilitate și control al mișcării, poziției și presiunii.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilitate CNC de talie mondială

Cu 65 de ani de dezvoltare, FANUC ROBOSHOT oferă cel mai fiabil CNC. Ușor de utilizat, cu interfețe standard, asigură procesare rapidă și calitate constantă.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Cel mai mic cost de proprietate

FANUC ROBOSHOT reduce costurile prin întreținere redusă, disponibilitate mare, mai puține componente și uzură minimă. Fără griji legate de costuri.
Test Description

Asistență tehnică pe viață

Cu peste 35 de ani de experiență și focus pe precizie, FANUC asigură fiabilitate ridicată și produse durabile, susținând operațiuni eficiente.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilitate și longevitate

FANUC oferă funcții de mentenanță preventivă pentru a extinde durata de viață, reduce costurile, maximiza disponibilitatea și îmbunătăți siguranța.

Specificații tehnice

Unitate de prindere
Mecanism de prindere
Double toggle
Tonaj
4500 kN | 450 tonf
Tonaj (mărit)
5000 kN | 500 tonf
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă simplă
1000-350 mm
Cursă de prindere
900 mm
Diametru inel de poziționare
200 mm
Distanța între barele de legătură, H×V
920x920 mm
Dimensiune placă, H×V
1300x1300 mm
Dimensiunea minimă a matriței, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Mobil-fix
Cursă ejector
250 mm
Forța maximă de ejectare
150 kN | 15.0 tonf
Unitate de injecție
Diametru șurub (mm)
40
44
48
52
56
Cursă de injecție (mm)
150
176
176
208
260
Volum maxim de injecție (cm³)
188
268
318
442
640
Forța de contact a duzei
30 kN | 3.0 tonf
Forța de contact a duzei (mărită)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
280 (high duty)
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
280
260
230
200
172
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
280
260
230
200
172
Debit maxim de injecție (cm³)
351
425
506
594
689
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
320
280
-
-
-
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
400
400
400
400
400
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
24.8 | t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
280
240
190
160
140
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
260
220
190
160
140
Debit maxim de injecție (cm³)
439
532
633
743
862
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
400
400
400
400
400
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
24.8 | t
Șnec și cilindru
Număr de zone de încălzire
3
3
3
3
4
Număr de pirometre
1 Nozzle
Putere totală încălzitor (kW)
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Rate rapide de injecție, precizie și acuratețe. Explorați acum seria noastră ROBOSHOT!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Mașinile FANUC ROBOSHOT mențin lucrurile simple pentru SIMON

Piese din mase plastice de mare volum; pereți subțiri; zero defecte; termene de execuție scurte în industria auto; cerințe stricte de eficiență energetică. Un număr tot mai mare de producători luptă împotriva acestor provocări comune investind în mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT de înaltă performanță, complet electrice, de la FANUC. Printre aceștia se numără și SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Resurse optimizate și turnare sustenabilă datorită FANUC

În industria ambalajelor alimentare, producția trebuie să fie rapidă, fiabilă și curată. Nu este de mirare că Poloplast a ales mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT de la FANUC. Pe lângă îmbunătățirile imediate ale eficienței și economiile de energie, caracteristicile software avansate ale utilajelor permit companiei să monitorizeze și să crească în continuare productivitatea, în timp ce își extinde gama de produse biodegradabile.