The FANUC Roboshot α-S300iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Capacitate mică

Punând accentul pe precizie și fiabilitate, această mașină se bucură de încrederea producătorilor de top pentru capacitatea sa de a oferi o calitate constantă într-o gamă largă de aplicații. Fie că modelează componente medicale complexe, piese auto sau componente tehnice, modelul 𝛼-S300𝑖B Small Capacity asigură performanțe optime, fiind alegerea preferată pentru mediile de producție solicitante.
Tonaj
3000 kN | 300 tonf
Distanța între barele de legătură, H×V
810x710 mm
Diametru șurub (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilitate sporită

Seria ROBOSHOT a-SiB oferă timpi de răspuns mai rapizi, rate de injecție, presiuni de injecție standard îmbunătățite, opțiuni mai largi pentru diametrul șurubului și potențial pentru controlul servo-core pe patru axe.
Function to estimate the power consumption in advance

Cel mai scăzut consum de energie

Tehnologia servo FANUC ROBOSHOT și recuperarea energiei reduc consumul de energie al ROBOSHOT cu 50-70% față de sistemele hidraulice și cu 10-15% față de concurenți. Întreținere redusă, timp de funcționare ridicat, mai puține piese înseamnă cel mai mic TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizie și acuratețe

ROBOSHOT utilizează unități CNC FANUC pentru un control precis, oferind cea mai rapidă accelerație și asigurând acuratețe, fiabilitate, mișcare, poziție și control al presiunii de cel mai înalt nivel.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilitate CNC de talie mondială

Cu 65 de ani de dezvoltare, FANUC ROBOSHOT se mândrește cu cel mai fiabil control CNC din lume. Ușor de utilizat cu interfețe standard, acesta asigură o prelucrare rapidă și o calitate constantă a pie
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Cel mai mic cost de proprietate

ROBOSHOT excelează în minimizarea costurilor de proprietate prin întreținere redusă, timp de funcționare ridicat, mai puține componente și uzură minimă. Spuneți adio grijilor legate de costurile de pr
Test Description

Asistență tehnică pe viață

Cu peste 35 de ani de experiență și o dedicare pentru precizie, FANUC asigură o fiabilitate ridicată în producerea de produse durabile și de înaltă calitate, sprijinind clienții în realizarea de opera
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilitate și longevitate

FANUC oferă un set de acțiuni de mentenanță preventivă pentru a vă permite să prelungiți durata de viață a mașinii, ceea ce duce la reducerea costurilor, maximizarea timpului de funcționare și creșter

Specificații tehnice

Unitate de prindere
Mecanism de prindere
Double toggle
Tonaj
3000 kN | 300 tonf
Tonaj (mărit)
3500 kN | 350 tonf
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă simplă
650-300 mm
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă simplă (mărită)
750-300 mm
Cursă de prindere
600 mm
Diametru inel de poziționare
160 mm
Distanța între barele de legătură, H×V
810x710 mm
Dimensiune placă, H×V
1130x1030 mm
Dimensiunea minimă a matriței, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Mobil-fix
Cursă ejector
200 mm
Forța maximă de ejectare
80 kN | 8.0 tonf
Unitate de injecție
Diametru șurub (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Cursă de injecție (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Volum maxim de injecție (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Forța de contact a duzei
30 kN | 3.0 tonf
Forța de contact a duzei (mărită)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
280 (high duty)
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Debit maxim de injecție (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
13.7 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Debit maxim de injecție (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
13.7 | - t
Șnec și cilindru
Număr de zone de încălzire
3
3
3
3
3
3
4
Număr de pirometre
1 Nozzle
Putere totală încălzitor (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Rate rapide de injecție, precizie și acuratețe. Explorați acum seria noastră ROBOSHOT!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY pe drumul spre eficiență cu ROBOSHOT

Eficiență ridicată a producției, costuri reduse de energie și emisii de zgomot, împreună cu suport tehnic și servicii excelente, este ceea ce se pot aștepta clienții de la mașina de injecție complet electrică ROBOSHOT de la FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Resurse optimizate și turnare sustenabilă datorită FANUC

În industria ambalajelor alimentare, producția trebuie să fie rapidă, fiabilă și curată. Nu este de mirare că Poloplast a ales mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT de la FANUC. Pe lângă îmbunătățirile imediate ale eficienței și economiile de energie, caracteristicile software avansate ale utilajelor permit companiei să monitorizeze și să crească în continuare productivitatea, în timp ce își extinde gama de produse biodegradabile.