The FANUC Roboshot α-S15iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B

Această mașină compactă este ideală pentru aplicații de micromodelare, excelând în producția de precizie pentru industrii precum lentile, optică și angrenaje. Punând accentul pe fiabilitate și precizie, seria noastră S𝑖B oferă în mod constant performanțe ridicate, îndeplinind cu încredere standardele stricte din diverse sectoare.
Tonaj
150 kN | 15 tonf
Distanța între barele de legătură, H×V
260x235 mm
Diametru șurub (mm)
14, 16, 18 mm
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilitate sporită

Seria ROBOSHOT a-SiB oferă timpi de răspuns mai rapizi, rate de injecție, presiuni de injecție standard îmbunătățite, opțiuni mai largi pentru diametrul șurubului și potențial pentru controlul servo-core pe patru axe.
Function to estimate the power consumption in advance

Cel mai scăzut consum de energie

Tehnologia servo FANUC ROBOSHOT și recuperarea energiei reduc consumul de energie al ROBOSHOT cu 50-70% față de sistemele hidraulice și cu 10-15% față de concurenți. Întreținere redusă, timp de funcționare ridicat, mai puține piese înseamnă cel mai mic TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizie și acuratețe

ROBOSHOT utilizează unități CNC FANUC pentru un control precis, oferind cea mai rapidă accelerație și asigurând acuratețe, fiabilitate, mișcare, poziție și control al presiunii de cel mai înalt nivel.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilitate CNC de talie mondială

Cu 65 de ani de dezvoltare, FANUC ROBOSHOT se mândrește cu cel mai fiabil control CNC din lume. Ușor de utilizat cu interfețe standard, acesta asigură o prelucrare rapidă și o calitate constantă a pie
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Cel mai mic cost de proprietate

ROBOSHOT excelează în minimizarea costurilor de proprietate prin întreținere redusă, timp de funcționare ridicat, mai puține componente și uzură minimă. Spuneți adio grijilor legate de costurile de pr
Test Description

Asistență tehnică pe viață

Cu peste 35 de ani de experiență și o dedicare pentru precizie, FANUC asigură o fiabilitate ridicată în producerea de produse durabile și de înaltă calitate, sprijinind clienții în realizarea de opera
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilitate și longevitate

FANUC oferă un set de acțiuni de mentenanță preventivă pentru a vă permite să prelungiți durata de viață a mașinii, ceea ce duce la reducerea costurilor, maximizarea timpului de funcționare și creșter

Specificații tehnice

Unitate de prindere
Mecanism de prindere
Double toggle
Tonaj
150 kN | 15 tonf
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă dublă
260-130 mm
Cursă de prindere
160 mm
Diametru inel de poziționare
60 mm
Distanța între barele de legătură, H×V
260x235 mm
Dimensiune placă, H×V
355x340 mm
Dimensiunea minimă a matriței, H×V
150x135 mm
Maximum mould weight - Double platen
60-60 Mobil-fix
Cursă ejector
50 mm
Forța maximă de ejectare
7 kN | 0.7 tonf
Unitate de injecție
Diametru șurub (mm)
14
16
18
Cursă de injecție (mm)
56
56
75
Volum maxim de injecție (cm³)
9
11
19
Forța de contact a duzei
5 kN | 0.5 tonf
Forța de contact a duzei (mărită)
5 kN | 0.5 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
800
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
250
250
230
Debit maxim de injecție (cm³)
123
160
203
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
450
450
450
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
1.5 | - t
Șnec și cilindru
Număr de zone de încălzire
3
3
3
Număr de pirometre
1 Nozzle
Putere totală încălzitor (kW)
2.5
2.9
3.2

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Rate rapide de injecție, precizie și acuratețe. Explorați acum seria noastră ROBOSHOT!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Mașinile FANUC ROBOSHOT mențin lucrurile simple pentru SIMON

Piese din mase plastice de mare volum; pereți subțiri; zero defecte; termene de execuție scurte în industria auto; cerințe stricte de eficiență energetică. Un număr tot mai mare de producători luptă împotriva acestor provocări comune investind în mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT de înaltă performanță, complet electrice, de la FANUC. Printre aceștia se numără și SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Resurse optimizate și turnare sustenabilă datorită FANUC

În industria ambalajelor alimentare, producția trebuie să fie rapidă, fiabilă și curată. Nu este de mirare că Poloplast a ales mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT de la FANUC. Pe lângă îmbunătățirile imediate ale eficienței și economiile de energie, caracteristicile software avansate ale utilajelor permit companiei să monitorizeze și să crească în continuare productivitatea, în timp ce își extinde gama de produse biodegradabile.