The FANUC Roboshot α-S150iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B

Având încrederea liderilor din industrie în întreprinderile de conectori, producția de automobile, producția de electronice, furnizarea de echipamente medicale și producția de bunuri de consum, această mașină stabilește standardul pentru precizie și performanță. Cu capacitățile sale avansate de turnare multicomponent 2K, este alegerea de top pentru aplicațiile universale, câștigându-și reputația de cea mai populară opțiune în rândul producătorilor exigenți.
Tonaj
1500 kN | 150 tonf
Distanța între barele de legătură, H×V
560x510 mm
Diametru șurub (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52 mm
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilitate sporită

Seria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B oferă viteză și presiune mai mari, mai multe opțiuni de șnec și control servo-core pe patru axe.
Function to estimate the power consumption in advance

Cel mai scăzut consum de energie

Tehnologia servo FANUC și recuperarea energiei reduc consumul FANUC ROBOSHOT cu 50–70% vs hidraulic și 10–15% vs concurență. Întreținere redusă, disponibilitate mare, TCO scăzut.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizie și acuratețe

FANUC ROBOSHOT utilizează servomotoare FANUC CNC pentru control precis, oferind accelerație maximă și precizie, fiabilitate și control al mișcării, poziției și presiunii.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilitate CNC de talie mondială

Cu 65 de ani de dezvoltare, FANUC ROBOSHOT oferă cel mai fiabil CNC. Ușor de utilizat, cu interfețe standard, asigură procesare rapidă și calitate constantă.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Cel mai mic cost de proprietate

FANUC ROBOSHOT reduce costurile prin întreținere redusă, disponibilitate mare, mai puține componente și uzură minimă. Fără griji legate de costuri.
Test Description

Asistență tehnică pe viață

Cu peste 35 de ani de experiență și focus pe precizie, FANUC asigură fiabilitate ridicată și produse durabile, susținând operațiuni eficiente.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilitate și longevitate

FANUC oferă funcții de mentenanță preventivă pentru a extinde durata de viață, reduce costurile, maximiza disponibilitatea și îmbunătăți siguranța.

Specificații tehnice

Unitate de prindere
Mecanism de prindere
5 Point double toggle
Tonaj
1500 kN | 150 tonf
Tonaj (mărit)
1800 kN | 180 tonf
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă simplă
575-275 mm
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă simplă (mărită)
675-275 mm
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă dublă
500-200 mm
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă dublă (mărită)
600-200 mm
Cursă de prindere
440 mm
Diametru inel de poziționare
160 mm
Distanța între barele de legătură, H×V
560x510 mm
Dimensiune placă, H×V
800x750 mm
Dimensiunea minimă a matriței, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Mobil-fix
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Mobil-fix
Cursă ejector
150 mm
Forța maximă de ejectare
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Unitate de injecție
Diametru șurub (mm)
32
36
40
44
48
52
Cursă de injecție (mm)
150
150
150
176
176
208
Volum maxim de injecție (cm³)
121
153
188
268
318
442
Forța de contact a duzei
30 kN | 3.0 tonf
Forța de contact a duzei (mărită)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
200
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Debit maxim de injecție (cm³)
160
203
251
304
361
424
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
6.8 | ≈ 7.05 t
Max. Injection Speed (mm/s)
270 (high duty)
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
Debit maxim de injecție (cm³)
217
274
339
410
488
573
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
380
345
320
280
-
-
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
6.95 | ≈ 7.2 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Debit maxim de injecție (cm³)
281
356
439
532
633
743
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
380
345
-
-
-
-
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
6.95 | ≈ 7.2 t
Șnec și cilindru
Număr de zone de încălzire
3
3
3
3
3
3
Număr de pirometre
1 Nozzle
Putere totală încălzitor (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Rate rapide de injecție, precizie și acuratețe. Explorați acum seria noastră ROBOSHOT!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Mașinile FANUC ROBOSHOT mențin lucrurile simple pentru SIMON

Piese din mase plastice de mare volum; pereți subțiri; zero defecte; termene de execuție scurte în industria auto; cerințe stricte de eficiență energetică. Un număr tot mai mare de producători luptă împotriva acestor provocări comune investind în mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT de înaltă performanță, complet electrice, de la FANUC. Printre aceștia se numără și SIMON Plastics.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY pe drumul spre eficiență cu ROBOSHOT

Eficiență ridicată a producției, costuri reduse de energie și emisii de zgomot, împreună cu suport tehnic și servicii excelente, este ceea ce se pot aștepta clienții de la mașina de injecție complet electrică ROBOSHOT de la FANUC.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Atelierul de turnare prin injecție își conturează viitorul cu FANUC

Există numeroase mașini de turnare prin injecție a plasticului disponibile pe piață, dar majoritatea producătorilor moderni caută un set de atribute cheie bazate pe flexibilitate, eficiență energetică și performanță. Prin urmare, foarte capabilul FANUC ROBOSHOT, cu potențialul său de schimbare rapidă a sculelor și consumul redus de energie în regim complet electric, este o alegere dovedită pentru orice producător de produse din plastic care dorește să devină mai competitiv și să câștige cote de piață. Printre cei care pot oferi mărturii se numără Viskiplast, cu sediul în Ungaria.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Resurse optimizate și turnare sustenabilă datorită FANUC

În industria ambalajelor alimentare, producția trebuie să fie rapidă, fiabilă și curată. Nu este de mirare că Poloplast a ales mașinile de turnare prin injecție ROBOSHOT de la FANUC. Pe lângă îmbunătățirile imediate ale eficienței și economiile de energie, caracteristicile software avansate ale utilajelor permit companiei să monitorizeze și să crească în continuare productivitatea, în timp ce își extinde gama de produse biodegradabile.