M-710𝑖C/70
Inspire-se
Inspire-se no sucesso dos outros
Robô FANUC elimina a ineficiência na lavagem de caixotes
Os robôs são produtivos, fiáveis, consistentes, eficientes e económicos numa série de aplicações industriais. Carregar e descarregar caixas de e para paletes como parte de um processo de lavagem industrial é um exemplo disso. No entanto, o que acontece quando a posição inicial das caixas é aleatória? Nesses casos, a FANUC está a descobrir que os seus robôs com visão 3D estão a tornar-se cada vez mais populares.
Fabricante de cozinhas avança com robôs FANUC
A Dovy Keukens é uma verdadeira história de sucesso: desde o arranque num barracão, em 1980, até às actuais instalações de produção topo de gama com 55.000 m2 e cerca de 430 funcionários. Este fabricante de cozinhas personalizadas é um dos mais sofisticados do sector e, no centro da sua unidade de produção, encontram-se vários robôs industriais de seis eixos da FANUC.
Fabricante de exaustores de cozinha aproveita as vantagens dos robôs FANUC
A cooperação entre a FANUC e o fabricante de exaustores Silverline, que teve início com um projeto especial de colagem automatizada em 2015, levou a um total de 17 robôs a trabalhar na fábrica da empresa na Turquia. A FANUC assiste regularmente a este tipo de resultados, em que dar o salto inicial para o investimento em robôs leva a uma perceção quase imediata de que o fabrico pode atingir níveis de desempenho totalmente novos.