M-20iB/25C



Szybki, czysty i w pełni szczelny

FANUC M-20iB/25C jest wykonany w wersji białej, wskazując tym samym swoją odporność na środki czyszczące i jest wykorzystywany do codziennego zmywania typowego dla środowiska pomieszczeń czystych, takich jak obszary obróbki żywności kat. 2 czy pomieszczenia w branży medycznej, optycznej, farmaceutycznej lub elektronicznej. Niniejszy model, oparty na serii M-20iB, został stworzony z myślą o spełnieniu standardowych wymagań (norma IP67) takich wymagających środowisk, nie tracąc przy tym prędkości i powtarzalności robota. W oparciu o jego wąską, całkowicie zamkniętą konstrukcję, robot do pomieszczeń czystych osiąga poziom wysokiej elastyczności, zapewniając wszechstronność umożliwiającą zastosowanie w kompaktowych gniazdach. Niniejszy robot typu "Cleanroom" może osiągać klasę pomieszczeń czystych ISO 5.


LICZBA OSI

6

ZASIĘG

1853 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

25 kg


POBIERZ DANE TECHNICZNE

Certyfikat TESTED DEVICE® instytutu Fraunhofera

Model M-20iB/25C otrzymał certyfikat TESTED DEVICE instytutu Fraunhofera. Jest to uznany w skali międzynarodowej certyfikat produktów, które zostały obiektywnie sklasyfikowane w oparciu o uznane normy i dyrektywy określające ich przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych.

Wrażenia z tegorocznych targów EMO 2017

Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • elastyczniejszy wygląd
  • nowy udoskonalony interfejs użytkownika iHMI
  • przewodniki konfiguracji programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, OD 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność
Dowiedz się więcej na temat sterownika robota

Nieskończone możliwości

Dostosowane do Państwa potrzeb akcesoria FANUC i opcje oprogramowania, takie jak SpotTool, iRVision lub Dual Check Safety (DCS) zapewnią Państwu wydobyć nawet więcej z Waszego przemysłowego robota. Uczyńcie Państwo swojego robota jeszcze inteligentniejszym i zdolnym do kontrolowanej produktywności dzięki wykorzystaniu unikalnej technologii nauki kontroli drgań.

Wygoda

Większa wygoda z konsolą iPendant touch

Inteligencja

Odkryj inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Interfejs

Poznaj nową generację zaawansowanej technologii ze sterownikiem FANUC R-30iB Plus.

Ruch

Poznaj nasz dedykowany zakres rozwiązań zapewniający lepszy ruch

Bezpieczeństwo

Inteligentne funkcje bezpieczeństwa  pozwalają oszczędzić przestrzeń i pieniądze