The FANUC SR-3iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-3𝑖A/C Food/Clean

De SR-3𝑖A/C is speciaal ontworpen voor toepassingen in cleanrooms en de voedingsmiddelenindustrie en voldoet aan de ISO klasse 5 normen. Hij is uitgerust met een witte epoxy coating en food-grade vet. Net als de andere modellen in de FANUC SCARA reeks, levert hij snelheid en precisie over een volledige omtrek van 360°. Het lichte ontwerp van de sokkel en de geïntegreerde voorzieningen verhogen de compactheid en verminderen de interferentie met omliggende apparatuur. Deze robot is een optimale keuze voor industrieën die hoge eisen stellen aan netheid en precisie in hun geautomatiseerde processen.
Robot Payload
3 kg
Robot Reikwijdte
400 mm
Assen
4
Download Datasheet

SCARA robots met hoge snelheid voor snellere doorvoer

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Geschikt voor Cleanroom

Voldoen aan de vereisten van cleane omgevingen met een hygiƫnisch ontwerp: witte epoxycoating, roestwerende bouten en ISO-norm 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist in Toepassingen voor Food

Vermijd het risico op besmetting met NSF-H1 voedselveilig smeervet. Profiteer van een wasbestendig ontwerp met een witte epoxycoating, roestwerende bevestigingsbouten en een IP54-classificatie
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximale Doorvoer

Maximaliseer uw doorvoer en profiteer van uitzonderlijk korte cyclustijden en hoge reproduceerbaarheid met FANUC's innovatieve aandrijvingstechnologie.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

IntuĆÆtief programmeren

Via een standaard webgebaseerde interface kan de robot eenvoudig en intuïtief geprogrammeerd worden met behulp van een tablet of desktopcomputer met FANUC's 𝑖RProgrammer software.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Snellere Opstart Tijd

Eenvoudig herstellen van fouten is mogelijk met de remlicht schakelaar op de robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Verbeterde Kabel Routering

Minimaliseer het storingsgebied en maak schoonmaken eenvoudiger met de beschikbare kabeluitgang aan de onderkant.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
3 kg
Robot Reikwijdte
400 mm
Assen
4
Beveiliging
Body standard/optional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om uw besluitvormingsproces te vergemakkelijken en het gebruik van uw FANUC producten te maximaliseren.

Ontdek de productserie

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA serie

Verhoog snelheid en precisie. Ontdek nu onze SCARA serie!

Laat u inspireren!