The FANUC SR-3iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-3𝑖A

De SR-3𝑖A, met een payload van 3 kg en een horizontaal bereik van 400 mm en een verticaal bereik van 200 mm, is perfect afgestemd op kleinschalige robottoepassingen zoals assemblage, pick-and-place, inspectie en packaging. Dankzij zijn werking binnen een volledig 360° bereik en het lichtgewicht, ultracompacte ontwerp wordt het risico op interferentie met randapparatuur aanzienlijk verminderd. De integratie van essentiële voorzieningen binnen het compacte frame maakt dit model tot een uiterst efficiënte oplossing voor ruimtegevoelige omgevingen en biedt het nauwkeurige en betrouwbare prestaties voor handlingtoepassingen.
Robot Payload
3 kg
Robot Reikwijdte
400 mm
Assen
4
Download Datasheet

SCARA robots met hoge snelheid voor snellere doorvoer

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximale Doorvoer

Maximaliseer uw doorvoer en profiteer van uitzonderlijk korte cyclustijden en hoge reproduceerbaarheid met FANUC's innovatieve aandrijvingstechnologie.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Vereenvoudig de integratie en verlaag de kosten dankzij geĆÆntegreerde services zoals I/O en 24VDC, magneetventielen en luchtleidingen in de robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

IntuĆÆtief programmeren

Via een standaard webgebaseerde interface kan de robot eenvoudig en intuïtief geprogrammeerd worden met behulp van een tablet of desktopcomputer met FANUC's 𝑖RProgrammer software.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Snellere Opstart Tijd

Eenvoudig herstellen van fouten is mogelijk met de remlicht schakelaar op de robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Verbeterde Kabel Routering

Minimaliseer het storingsgebied en maak schoonmaken eenvoudiger met de beschikbare kabeluitgang aan de onderkant.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Ruimtebesparend Ontwerp

Maak waardevolle vloerruimte vrij voor andere apparatuur of processen met een ultracompacte voetafdruk en muurbevestiging.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grote Flexibiliteit

Uw ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen met een werkgebied van 360 graden in combinatie met een bereik tot 400 mm en een payload tot 3 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
3 kg
Robot Reikwijdte
400 mm
Assen
4
Beveiliging
Body standard/optional
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om uw besluitvormingsproces te vergemakkelijken en het gebruik van uw FANUC producten te maximaliseren.

Ontdek de productserie

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA serie

Verhoog snelheid en precisie. Ontdek nu onze SCARA serie!

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC robots: het krachtige gezicht achter mondmaskerproductie

Wanneer de productievraag plots sterk toeneemt, kunnen robots en automatisering helpen om veel sneller aan de eisen te voldoen dan vaak wordt gedacht. Dit succes hangt echter sterk af van de keuze voor robots die eenvoudig te installeren, programmeren en in bedrijf te stellen zijn.