R-2000𝑖D/165FH
Delen
De R-2000𝑖D/165FH is een holle-arm robotmodel met een draagvermogen van 165 kg en is bij uitstek geschikt voor alle toepassingen waarbij proceskabels vereist zijn, zoals puntlassen of material handling. Dankzij het holle armontwerp kunnen alle kabels volledig intern worden weggewerkt. De geïntegreerde proceskabels zijn eenvoudig toegankelijk en kunnen onafhankelijk worden vervangen via ruime onderhoudsopeningen. De kabels zijn ontworpen voor een lange levensduur en eenvoudig onderhoud, wat de onderhoudstijd en -kosten verlaagt. Dit model bespaart waardevolle vloeroppervlakte in de productieomgeving, heeft een minimale voetafdruk van 678 x 536 mm en is dankzij zijn compacte vorm en ontwerp eenvoudig te integreren.
Robot Payload
165 kg
Robot Reikwijdte
2605 mm
Assen
6
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Case Studies
Toepassingen
Industrieƫn
Sitech
Met FANUC‑robots neemt Brose Sitech het stuur in handen
De automotive industrie staat bekend om haar hoge productiviteitseisen, beperkte winstmarges en strenge kwaliteitsnormen. Automatisering is essentieel voor een betrouwbare, herhaalbare, kosteneffectieve productie met een maximale uptime. De keuze van een robotleverancier is daarom zeer cruciaal.
De perfecte match voor uw toepassing
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Puntlassen
Zorg voor lasnaden van hoge kwaliteit en verbeter de productiviteit met puntlasrobots. Integreer ze als een essentieel onderdeel van moderne productieprocessen om betrouwbare en consistente prestaties te leveren. Zorg voor een consistente laskwaliteit, verkort de productietijd en minimaliseer menselijke fouten. Verlaag de arbeidskosten, verminder materiaalverspilling en maak een 24/7 werking mogelijk om de algemene productie-efficiƫntie te verhogen.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Uitmuntendheid in de automotive sector: FANUC's veelzijdige automatiseringsoplossingen.
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.
Elektronica
We bieden geautomatiseerde oplossingen voor de productie van elektronica en cleanrooms.
Food & Beverage
Food & Beverages zijn onze specialiteit! Laat onze expertise in robotica uw productieproces versterken – neem vandaag nog contact met ons op.
Robots en Automatisering voor de Medische Industrie
Meer efficiƫntie in de medische industrie door robotica en automatisering!
Opslag & logistiek
Met zijn uitgebreide assortiment magazijnrobots biedt FANUC oplossingen voor iedereen die automatisering wil integreren in zijn magazijn, distributiecentrum, fulfilmentcentrum en/of andere logistieke departementen.