R-2000𝑖C/210R
Delen
De R-2000𝑖C/210R is een veelzijdige 6-assige robot, ontworpen voor rackmounting en daarmee een perfecte oplossing voor het besparen van waardevolle vloeroppervlakte. Deze allrounder beschikt over een royaal werkbereik van 3095 mm en is bij uitstek geschikt om de productiviteit te verhogen bij installatie op rekken, zoals bij persbewerkingen, CNC-verspaning en diverse machinebeladingstoepassingen. Dankzij het ontwerp wordt de beschikbare ruimte optimaal benut, terwijl de operationele efficiëntie en productiviteit worden verhoogd. Uitgerust met een compact dress-out pakket is hij bovendien een uiterst efficiënte robot voor puntlassen.
Robot Payload
210 kg
Robot Reikwijdte
3095 mm
Assen
6
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Puntlassen
Zorg voor lasnaden van hoge kwaliteit en verbeter de productiviteit met puntlasrobots. Integreer ze als een essentieel onderdeel van moderne productieprocessen om betrouwbare en consistente prestaties te leveren. Zorg voor een consistente laskwaliteit, verkort de productietijd en minimaliseer menselijke fouten. Verlaag de arbeidskosten, verminder materiaalverspilling en maak een 24/7 werking mogelijk om de algemene productie-efficiƫntie te verhogen.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Uitmuntendheid in de automotive sector: FANUC's veelzijdige automatiseringsoplossingen.
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.