The FANUC R-2000/210F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/210F

De R-2000𝑖C/210F is een 6-assige robot die is ontworpen als een allrounder voor het hanteren van zware payloads tot 210 kg. Dit model beschikt over een slank polsontwerp, wat zorgt voor uitstekende cyclustijden en efficiënte bewerkingen. Dankzij de compacte vormgeving is hij specifiek ontworpen om de ruimte optimaal te benutten, waardoor hij dicht bij andere robots kan werken. Deze robot ondersteunt alle beschikbare puntlastechnologieën en is daarmee een uitstekende specialist in puntlassen.
Robot Payload
210 kg
Robot Reikwijdte
2655 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Ultrasterke Krachtpatser

Pak veeleisende taken in materiaalverwerking aan in diverse sectoren dankzij met deze enorme payload.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Ruimtebesparend Ontwerp

Bespaar ruimte en benut uw productievloer optimaal met dit lichte en compacte ontwerp. Maximaliseer de beschikbare ruimte en laat robots efficiƫnt samenwerken in een kleine omgeving.
Icon for Robot Wrist. SVG

De Specialist in Puntlassen

Deze uitvoering ondersteunt alle beschikbare puntlasopties en is jouw bewezen keuze voor maximale prestaties en systeembeschikbaarheid. Profiteer van eenvoudige installatie en een ruimtebesparend ontwerp
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Snelle Werking

Verhoog uw productiviteit en realiseer uitstekende cyclustijden dankzij een dun draaipunt - perfect voor puntlastoepassingen met hoge snelheid.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
210 kg
Robot Reikwijdte
2655 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 serie

De marktleider voor vrijwel elke toepassing waarbij robots met een hoog payload nodig zijn. Ontdek nu onze R-2000-serie!

Laat u inspireren!