Skip to main content
The FANUC R-2000/165R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/165R

De R-2000𝑖C/165R is een veelzijdige 6-assige robot, ontworpen voor rack mounting, en biedt daarmee een perfecte oplossing om waardevolle vloeroppervlakte te besparen. Deze allrounder beschikt over een royaal werkbereik van 3095 mm, waardoor hij bij uitstek geschikt is om de productiviteit te verhogen bij installaties op rekken, zoals persbewerkingen, CNC-verspaning en diverse machine beladingstoepassingen. Het ontwerp zorgt voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan een hogere operationele efficiëntie en productiviteit.
Robot Payload
165 kg
Robot Reikwijdte
3095 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Maximaal Werkbereik

Dankzij rack-montage en een indrukwekkend bereik van 3095 mm is het eenvoudig om het gereedschap precies op de juiste plek te positioneren, ongeacht de indeling van uw werkruimte.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grote Veelzijdigheid

Bespaar kostbare vloerruimte en vergroot de veelzijdigheid van uw installatie door de robot op een rack te monteren.
Icon for Robot Wrist. SVG

De Specialist in Puntlassen

Deze uitvoering ondersteunt alle beschikbare puntlasopties en is jouw bewezen keuze voor maximale prestaties en systeembeschikbaarheid. Profiteer van eenvoudige installatie en een ruimtebesparend ontwerp
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
165 kg
Robot Reikwijdte
3095 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 serie

De marktleider voor vrijwel elke toepassing waarbij robots met een hoog payload nodig zijn. Ontdek nu onze R-2000 serie!

Laat u inspireren!