R-2000/270R-31E
Delen
De R-2000/270R-31E is ontworpen voor veeleisende, zware automatiseringstoepassingen die maximale hefcapaciteit en een efficiënt gebruik van de productieruimte vereisen. Met een payload van 270 kg en een reikwijdte van 3.095 mm is deze op een rack gemonteerde 6-assige industriële robot ontworpen voor het hanteren van grote panelen, zwaar puntlassen en toepassingen die extra grote eindarmgereedschappen vereisen. De herhaalbaarheid van ±0,05 mm garandeert een nauwkeurige en betrouwbare werking, zelfs bij hoge belastingen, waardoor fabrikanten een consistente proceskwaliteit kunnen handhaven, de productiviteit kunnen verbeteren en betrouwbare prestaties kunnen leveren in veeleisende productieomgevingen.
Robot Payload
270 kg
Robot Reikwijdte
3095 mm
Assen
6
Laat je inspireren
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Sectoren
De perfecte oplossing voor uw toepassing
Material Handling
Automatiseer uw material handling met industriƫle robots en ontdek tal van voordelen voor uw bedrijf. Verhoog de efficiƫntie en productiviteit aanzienlijk door de tijd en inspanning van handmatige handling te verminderen. Laat robots continu en zonder vermoeidheid werken voor een constante prestatie en minimale fouten, wat resulteert in een hogere output en snellere verwerkingstijden.
Palletiseren
Het automatiseren van uw palletiseerproces kan zowel de veiligheid als de efficiƫntie van uw activiteiten verhogen. Met een breed scala aan opties waaruit u kunt kiezen, vindt u de perfecte oplossing voor verschillende formaten, ladingen, cyclustijden en precisiebehoeften, terwijl u er zeker van kunt zijn dat uw producten met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.
Puntlassen
Zorg voor lasnaden van hoge kwaliteit en verbeter de productiviteit met puntlasrobots. Integreer ze als een essentieel onderdeel van moderne productieprocessen om betrouwbare en consistente prestaties te leveren. Zorg voor een consistente laskwaliteit, verkort de productietijd en minimaliseer menselijke fouten. Verlaag de arbeidskosten, verminder materiaalverspilling en maak een 24/7 werking mogelijk om de algemene productie-efficiƫntie te verhogen.
Machinebelading
Automatiseer het bedienen van machines met robots om uw productie aanzienlijk te verbeteren door superieure nauwkeurigheid en continue werking, in tegenstelling tot handmatig bedienen. Verhoog de efficiƫntie, bereik een consistente output, verlaag de arbeidskosten en voeg een aanzienlijke waarde toe aan uw hele productieproces.
Assemblage
Automatiseer uw assemblageprocessen met robots en behaal aanzienlijke voordelen ten opzichte van handmatige assemblage. Garandeer ongeĆ«venaarde precisie en consistentie, verminder fouten en lever constant hoge kwaliteit. Verhoog de productiesnelheid dankzij continue werking zonder vermoeidheid, wat de doorvoercapaciteit aanzienlijk vergroot. Verhoog de efficiĆ«ntie, kwaliteit en veiligheid ā en maak van automatisering een strategische investering voor elke productieomgeving.
Oplossingen op maat voor uw sector
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Uitmuntendheid in de automotive sector: FANUC's veelzijdige automatiseringsoplossingen.
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.
Opslag & logistiek
Met zijn uitgebreide assortiment magazijnrobots biedt FANUC oplossingen voor iedereen die automatisering wil integreren in zijn magazijn, distributiecentrum, fulfilmentcentrum en/of andere logistieke departementen.