Paint Mate 200𝑖A/5L
Delen
De Paint Mate 200𝑖A/5L is een veelzijdige, compacte verfspuitrobot met een draagvermogen van 5 kg. Ideaal voor verfspuittoepassingen, assemblage en handling in gevaarlijke omgevingen.
Robot Payload
5 kg
Robot Reikwijdte
892 mm
Assen
6
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Verfspuiten
Ongeƫvenaarde precisie en consistentie bij spuitgiettoepassingen, waarbij een vaste hand en constante snelheid worden aangehouden om een gelijkmatige dekking te garanderen bij elke strijk- en spuitbeweging. Verbeter de efficiƫntie en verkort de doorlooptijden met robotsystemen die continu en zonder vermoeidheid kunnen werken. Gebruik een kosteneffectieve, veilige en flexibele robotoplossing voor uiteenlopende taken.
Oplossingen Op Maat voor Uw Industrie
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Uitmuntendheid in de automotive sector: FANUC's veelzijdige automatiseringsoplossingen.
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.