Skip to main content
The FANUC Paint Mate/10F-18B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-50𝑖B/10L

De P-50𝑖B/10L is een ultracompacte zesassige robot die betrouwbaar en zeer nauwkeurig spuitwerk levert voor een groot aantal toepassingen. Dankzij zijn grote reikwijdte en ruime werkgebied kan hij moeiteloos zelfs grote onderdelen verwerken. De interne verflijnen en het holle polsontwerp zorgen voor een schone werking, minimaliseren verontreiniging en vereenvoudigen het reinigingsproces. Hoge assnelheden garanderen optimale cyclustijden en procesefficiëntie. De veelzijdigheid van de P-50𝑖B/10L komt ook tot uiting in de montagemogelijkheden - vloer, plafond of wand - voor een naadloze integratie in uw werkruimte. Dankzij het compacte ontwerp kan de spuitcabine aanzienlijk kleiner worden uitgevoerd, wat resulteert in een lager lucht- en energieverbruik.
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1800 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Groter Werkbereik

Optimaliseer bereik en efficiƫntie met een verlengd bereik tot 1.800 mm en een standaard payload van 10 kg.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Excellente Product Kwaliteit

Voor een perfect eindresultaat: voorkom vervuiling door vallende verfresten met de gepatenteerde holle pols met een binnendiameter van 68 mm van de J4 tot J6 arm, die alle slangen veilig intern geleidt.
Pictogram for

ATEX Certificatie

Werk veilig in eerder als Zone 1 aangeduide risicovolle omgevingen met een volledig ATEX-conforme verfspuitrobot, die voldoet aan Categorie 2 en Groep IIG normen.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Om het maximale uit zelfs de kleinste spuitcabines te halen, is deze robot beschikbaar met vloer-, plafond-, hoek- en wandmontageopties voor optimale veelzijdigheid.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie van Randapparatuur

Meer flexibiliteit in uw verfspuit- en coatingprocessen: ontdek de uitgebreide functionaliteit en moeiteloze integratie van randapparatuur.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Let op: voor dit robotmodel is een transformator nodig, die kan worden geleverd door FANUC.


Ā 

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1800 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

FANUC paint robots

Paint serie

Al meer dan 40 jaar de industriestandaard in de automatisering van verfspuiten. Verken nu onze Paint Series.

Laat u inspireren!