P-350𝑖A/45
Delen
De P-350𝑖A verfspuitrobot is ontworpen voor maximale nauwkeurigheid in een breed scala van verf- en doseertoepassingen en beschikt over tal van functies die zorgen voor een hoge doorvoersnelheid, optimale kwaliteit en lage operationele kosten. De P-350𝑖A/45 is is ontworpen met flexibiliteit in gedachten en is een verfspuitrobot met een groot draagvermogen, met een polscapaciteit van 45 kg.
Robot Payload
45 kg
Robot Reikwijdte
2606 mm
Assen
6
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Verfspuiten
Ongeƫvenaarde precisie en consistentie bij spuitgiettoepassingen, waarbij een vaste hand en constante snelheid worden aangehouden om een gelijkmatige dekking te garanderen bij elke strijk- en spuitbeweging. Verbeter de efficiƫntie en verkort de doorlooptijden met robotsystemen die continu en zonder vermoeidheid kunnen werken. Gebruik een kosteneffectieve, veilige en flexibele robotoplossing voor uiteenlopende taken.
Oplossingen Op Maat voor Uw Industrie
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Uitmuntendheid in de automotive sector: FANUC's veelzijdige automatiseringsoplossingen.
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.