Skip to main content
TheĀ FANUC P-250/15F-28B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-250𝑖B/15

De P-250𝑖B/15 verfspuitrobot is de beste oplossing in de industrie voor grote en middelgrote verfklussen. Het geavanceerde en uiterst flexibele zesassige ontwerp kan worden aangepast aan de meest veeleisende spuittoepassingen. De robot heeft een grote handling capaciteit tot 15 kg en een ruim werkbereik van 2800 mm.
Robot Payload
15 kg
Robot Reikwijdte
2800 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for

ATEX Certificatie

Werk veilig in eerder als Zone 1 aangeduide risicovolle omgevingen met een volledig ATEX-conforme verfspuitrobot, die voldoet aan Categorie 2 en Groep IIG normen.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Flexibiliteit met Groot Bereik

Behoud nauwkeurige spuitafstanden en pistooloriƫntaties, zelfs bij de grootste onderdelen, en maximaliseer uw kwaliteit dankzij een werkbereik van 2.800 mm.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Excellente Product Kwaliteit

Voor een perfect eindresultaat: voorkom vervuiling door vallende verfresten met de gepatenteerde holle pols, die alle verfslangen veilig intern geleidt
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie van Randapparatuur

Meer flexibiliteit in uw verfspuit- en coatingprocessen: ontdek de uitgebreide functionaliteit en moeiteloze integratie van randapparatuur.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Om het maximale uit zelfs de kleinste spuitcabines te halen, is deze robot beschikbaar met vloer-, plafond-, hoek- en wandmontageopties voor optimale veelzijdigheid.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
15 kg
Robot Reikwijdte
2800 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

FANUC paint robots

Paint serie

Al meer dan 40 jaar de industriestandaard in de automatisering van verfspuiten. Ontdek nu onze Paint Series.

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

FANUC robots: het succesingrediƫnt voor keukenproductie

Dovy Keukens is een echt succesverhaal: van een startende onderneming in een vlasschuur in 1980 tot een 55.000 m2 grote ultramoderne productiefaciliteit met ongeveer 430 werknemers. Deze innovatieve keukenfabrikant behoort tot de meest geavanceerde in de sector, met meerdere zesassige industriƫle FANUC-robots in het hart van hun productie.