Skip to main content
The FANUC M-900iB/700E is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/700E

De M-900𝑖B/700E-robot is ontworpen voor een verhoogde draagcapaciteit en precisie. Dit 6-assige model kan lasten tot 700 kg aan, wat hem ideaal maakt voor zware hef-, laad-, los- en tending toepassingen zoals die vaak voorkomen in de metaal-, auto- en bouwindustrie. Dankzij zijn uiterst stijve constructie is hij betrouwbaar en bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij constante kracht vereist is.
Robot Payload
700 kg
Robot Reikwijdte
2832 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Icon for Drilling with Robots. SVG

Zwaar Boorwerk met Robots

Uitgerust met een optie voor verbeterde nauwkeurigheid en rigiditeit is de M-900 uw ideale oplossing voor boorbewerkingen met hoge kracht op werkstukken zoals windmolenwieken of onderdelen voor de luchtvaart.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Verhoogd Belastings Moment

Met zijn verhoogde polsbelastingsmoment is dit robotmodel uw ideale partner voor het efficiƫnt beheren van grotere of logge componenten.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Profiteer van geĆÆntegreerde pneumatische en elektrische voorzieningen met standaard 8 ingangen en 8 uitgangen. Er is ook een eenvoudig en betrouwbaar kabeluitrustingspakket verkrijgbaar.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Optionele Bescherming tegen Stof en Vloeistoffen (SDLP)

Maak een upgrade naar ons geavanceerde stof- en vloeistofbeschermingspakket voor robuuste prestaties in zware omgevingen, zodat duurzaamheid en betrouwbaarheid gegarandeerd zijn.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
700 kg
Robot Reikwijdte
2832 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

M-900 serie

Bewezen duurzaamheid en betrouwbaarheid voor zware payloads. Ontdek nu onze M-900 serie!

Laat u inspireren!