Skip to main content
The FANUC M-900iB/400L is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/400L

De M-900𝑖B/400L-robot biedt ultieme flexibiliteit voor zware lasten tot 400 kg. Als long-arm model met een reikwijdte tot 3704 mm en een stabiele vloermontage, garandeert hij betrouwbare prestaties bij toepassingen die een hoge draagcapaciteit vereisen. Met 6 assen biedt hij de wendbaarheid die nodig is voor nauwkeurige handling van grote lasten. De M-900𝑖B/400L is ideaal voor toepassingen met zware payloads.
Robot Payload
400 kg
Robot Reikwijdte
3704 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Grote Werkbereik

Vergroot uw werkbereik met deze ideale oplossing voor taken die een combinatie van stevigheid, extra reikwijdte en zwaar tillen vereisen.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Profiteer van geĆÆntegreerde pneumatische en elektrische voorzieningen met standaard 8 ingangen en 8 uitgangen. Er is ook een eenvoudig en betrouwbaar kabeluitrustingspakket verkrijgbaar.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Optionele Bescherming tegen Stof en Vloeistoffen (SDLP)

Maak een upgrade naar ons geavanceerde stof- en vloeistofbeschermingspakket voor robuuste prestaties in zware omgevingen, zodat duurzaamheid en betrouwbaarheid gegarandeerd zijn.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
400 kg
Robot Reikwijdte
3704 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

M-900 serie

Bewezen duurzaamheid en betrouwbaarheid voor zware payloads. Ontdek nu onze M-900 serie!

Laat u inspireren!