Skip to main content
The FANUC M-900/280-31B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/280L

De M-900𝑖B/280L-robot staat voor stijfheid en een groot bereik. Dit model heeft een aanzienlijk draagvermogen van 280 kg en een indrukwekkend bereik van 3103 mm. Als long-arm model beschikt hij over 6 assen voor toepassingen die een verhoogde stijfheid vereisen. Dankzij het parallelle armontwerp biedt hij nauwkeurige handling van zware werkstukken, palletiseren van volledige lagen en robuust puntlassen
Robot Payload
280 kg
Robot Reikwijdte
3103 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Grote Werkbereik

Vergroot uw werkbereik met deze ideale oplossing voor taken die een combinatie van stevigheid, extra reikwijdte en zwaar tillen vereisen.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Robuust en Nauwkeurig

Uw ideale keuze voor het nauwkeurig hanteren van zware werkstukken, palletiseren in volledige lagen en puntlassen onder veeleisende omstandigheden dankzij de robuuste constructie en ondersteunende parallelle scharnierarm.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Profiteer van geĆÆntegreerde pneumatische en elektrische voorzieningen met standaard 8 ingangen en 8 uitgangen. Er is ook een eenvoudig en betrouwbaar kabeluitrustingspakket verkrijgbaar.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Optionele Bescherming tegen Stof en Vloeistoffen (SDLP)

Maak een upgrade naar ons geavanceerde stof- en vloeistofbeschermingspakket voor robuuste prestaties in zware omgevingen, zodat duurzaamheid en betrouwbaarheid gegarandeerd zijn.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Verhoog uw flexibiliteit met montageopties aan het plafond, op de vloer of onder een hoek – de perfecte keuze voor krappe ruimtes waar flexibiliteit cruciaal is.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
280 kg
Robot Reikwijdte
3103 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aavullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

M-900 serie

Bewezen duurzaamheid en betrouwbaarheid voor zware payloads. Ontdek nu onze M-900 serie!

Laat u inspireren!